Targhette per numero scrivibili
Con la targhetta per numero a 7 segmenti e il relativo pennarello a vernice è possibile creare numeri da 1 a 999, ma anche determinate combinazioni come, ad es., A01, b02, C03, d04, ecc. Lo speciale pennarello a vernice nera si è dimostrato efficace nell’utilizzo con la targhetta per numero su un lungo periodo di tempo, è molto coprente, si asciuga rapidamente, è resistente alle intemperie, alle condizioni di luce estreme nonché all’abrasione. Non sono consigliabili altri colori o altri pennarelli.
La targhetta per numero senza pre-stampigliatura può essere utilizzata per la scrittura in loco con numeri di grandezza 10 mm.