Your dashboard services.
Register to access all tools.

Staffa portafilo con cavallotto - forma costruttiva bassa

Cavallotto a due viti M6, per conduttori tondi e piatti.
Con rondella di copertura in materiale plastico (grigia).

Premontato con vite per legno, rondella di copertura in materiale plastico (grigia) e tassello

1 Product

Part No. 286819 LH ZS 7.10 FL30 AS KD8X40 V2A

GTIN 4013364085824, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 72.00 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Staffa portafilo con cavallotto con forma costruttiva piatta INOX
Staffa portafilo con cavallotto con forma costruttiva piatta, cavallotto a due viti M6,
per conduttori tondi e piatti
premontato con vite in legno,
rondella di copertura in materiale plastico e tassello
Staffa portafilo serraggio Td: 7-10 mm
Staffa portafilo serraggio Pt: 30 mm
Altezza staffa portafilo: 10 mm
Materiale staffa portafilo: INOX
Vite: 5 x 50 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: LH ZS 7.10 FL30 AS KD8X40 V2A
Art.: 286819
o similare.

 

Technical data

Staffa portafilo serraggio Td 7-10 mm
Staffa portafilo serraggio Pt 30 mm
Altezza staffa portafilo 10 mm
Materiale staffa portafilo INOX
Vite ak 5 x 50 mm
Tassello in materiale plastico Ø8 x 40 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-4

Product 286819 was added to Notepad.

Product 286819 was added to the cart.


back to top