Part No. 252000 SH DFI 16 STTZN H42 GR
GTIN 4013364023963, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 47.20 g, PU: 50.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale cavallotto | Fe/tZn |
Materiale base fissaggio | materiale plastico |
Colore staffa portafilo | grigio ● |
Altezza base fissaggio | 42 mm |
Staffa portafilo serraggio Td | 16 mm |
Tassello | 100 / 60 mm |
Foro per tassello Ø | 8 mm |
Profondità foro | 60 mm |