Your dashboard services.
Register to access all tools.

Asta di adduzione a terra - set completo

Completo di manicotto di sezionamento e morsetto di collegamento (viti KS).

Esecuzione Fe/tZn

Con manicottto di sezionamento (Art. 450 000) e viti KS (Art. 300 000).

1 Product

Part No. 480150 EESS 16 1500 TM 2KS7.10 STTZN

GTIN 4013364019591, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.58 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Asta di adduzione a terra - set Esecuzione Fe/tZn
Asta di adduzione a terra - set completo con manicotto di sezionamento (Art 450 007) e viti KS (Art. 300 007)
Materiale: Fe/tZn
Lunghezza: 1500 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: EESS 16 1500 TM 2KS7.10 STTZN
Art.: 480150
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)
Lunghezza 1500 mm
Collegamento vite KS per Td 7-10 mm
Collegamento manicotto Td/Td 7-10 / 16 mm

Product 480150 was added to Notepad.

Product 480150 was added to the cart.


Esecuzione Cu

Con manicotto di sezionamento (Art 450 007) e viti KS (Art. 300 007).

1 Product

Part No. 480157 EESS 16 1500 TM 2KS7.10 CU

GTIN 4013364019577, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.87 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Asta di adduzione a terra - set Esecuzione Cu
Asta di adduzione a terra - set completo con manicotto di sezionamento (Art 450 007) e viti KS (Art. 300 007)
Materiale: Cu
Lunghezza: 1500 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: EESS 16 1500 TM 2KS7.10 CU
Art.: 480157
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Cu
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)
Lunghezza 1500 mm
Collegamento vite KS per Td 6-10 mm
Collegamento manicotto Td/Td 7-10 / 16 mm

Product 480157 was added to Notepad.

Product 480157 was added to the cart.


back to top