Your dashboard services.
Register to access all tools.

Staffa per piatto con cavallotto e rondella di copertura

Unità completa con rondella di copertura per la posa di conduttori piatti.

Con filetto interno

1 Product

Part No. 275030 FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG

GTIN 4013364095847, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 89.00 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Staffa portafilo con cavallotto, rondella di copertura e con filetto interno Fe/tZn
Staffa portafilo con cavallotto e rondella di copertura, unità completa con rondella di copertura per la posa di
conduttori piatti
Staffa portafilo serraggio Pt: 30 x 3,5 mm
Staffa portafilo filetto: M8
Materiale cavallotto: Fe/tZn
Materiale base fissaggio: ZM

Fabbricato: DEHN
Tipo: FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG
Art.: 275030
o similare.

Certificates

 

Technical data

Staffa portafilo serraggio Pt 30 x 3,5 mm
Staffa portafilo filetto M8
Altezza staffa portafilo 20 mm
Materiale cavallotto Fe/tZn
Materiale base fissaggio ZM
Riferimento norma CEI EN 62561-4

Product 275030 was added to Notepad.

Product 275030 was added to the cart.


Con filetto interno, premontata con vite e tassello

1 Product

Part No. 275230 FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG

GTIN 4013364095854, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 95.60 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Staffa portafilo con cavallotto, rondella di copertura e filetto interno Fe/tZn
Staffa portafilo con cavallotto e rondella di copertura, unità completa con rondella di copertura per la posa di conduttori piatti
premontata con vite e tassello
Staffa portafilo serraggio Pt: 30 x 3,5 mm
Staffa portafilo filetto: M8
Materiale cavallotto: Fe/tZn
Materiale base fissaggio: ZM
Vite: 5 x 50 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG
Art.: 275230
o similare.

Certificates

 

Technical data

Staffa portafilo serraggio Pt 30 x 3,5 mm
Staffa portafilo filetto M8
Altezza staffa portafilo 20 mm
Materiale cavallotto Fe/tZn
Materiale base fissaggio ZM
Vite ak 5 x 50 mm
Tassello in materiale plastico Ø8 x 40 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-4

Product 275230 was added to Notepad.

Product 275230 was added to the cart.


back to top