Cassetta di sezionamento per sistemi di isolamento termico
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49562370/HDVORSCHAU/476055a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49562370/HDVORSCHAU/476055a1_16-9.jpg)
Si può impostare la cassetta di sezionamento senza gradini da 90 a 140 mm e utilizzarla con il distanziatore aggiuntivo per spessori di materiali isolanti fino a 320 mm.
Tramite un coperchio in acciaio INOX dotato di apposite angolature e di una guarnizione è possibile effettuare un montaggio a tenuta stagna.
Nella fornitura sono compresi tutti gli elementi di fissaggio necessari (viti e tasselli) e un coperchio in polistirolo (protezione dallo sporco durante i lavori di intonacatura).
Idonea per gli inserimenti di conduttori (perforazioni):
– conduttore tondo Ø8-10 mm
– conduttore tondo con rivestimento in plastica Ø13 mm
– conduttura HVI Ø20-27 mm
– conduttore piatto 30x3,5 mm
Il morsetto di sezionamento necessario e la targhetta di numerazione devono essere ordinati separatamente.
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49562371/HDVORSCHAU/476055_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49562371/HDVORSCHAU/476055_1.jpg)
Part No. 476055 TSKS WDVS 185X140X88 AH50.200 K V2A
GTIN 4013364219755, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale cassetta | PC / ABS |
Dimensioni cassetta | 185 x 145 mm |
Materiale coperchio | INOX |
Materiale distanziatore | PP |
Dimensioni distanziatore | 120 x 120 x 200 mm |
Altezza di montaggio | 90-320 mm |
Part No. 476050 TSK WDVS 180X140X88 K V2A
GTIN 4013364219717, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale cassetta | PC / ABS |
Dimensioni cassetta | 185 x 145 mm |
Materiale coperchio | INOX |
Altezza di montaggio | 90-140 mm |
Part No. 476053 AH TSK WDVS 50.200 K
GTIN 4013364219724, Customs tariff No. (EU): 39259080, Gross weight: 225.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale distanziatore | PP |
Dimensioni distanziatore | 120 x 120 x 200 mm |