Part No. 284030 FBH ZS 30 B6.5X16 STTZN
GTIN 4013364022485, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 55.20 g, PU: 100.00 pz.
Technical data
Altezza staffa portafilo | 10 mm |
Staffa portafilo serraggio Td | 30 x 3,5 mm |
Materiale staffa portafilo | Fe/tZn |
Materiale base fissaggio | Fe/tZn |
Spessore materiale (t) | 3 mm |
Larghezza componente (l1) | 58 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-4 |
Part No. 284040 FBH ZS 40 B6.5X16 STTZN
GTIN 4013364022492, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 66.20 g, PU: 100.00 pz.
PredecessorTechnical data
Altezza staffa portafilo | 10 mm |
Staffa portafilo serraggio Td | 40 x 4-5 mm |
Materiale staffa portafilo | Fe/tZn |
Materiale base fissaggio | Fe/tZn |
Spessore materiale (t) | 3 mm |
Larghezza componente (l1) | 70 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-4 |
Part No. 286030 FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN
GTIN 4013364022508, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 61.90 g, PU: 50.00 pz.
Technical data
Altezza staffa portafilo | 10 mm |
Staffa portafilo serraggio Td | 30 x 3,5 mm |
Materiale staffa portafilo | Fe/tZn |
Materiale base fissaggio | Fe/tZn |
Spessore materiale (t) | 3 mm |
Vite | ak 5 x 50 mm |
Larghezza componente (l1) | 58 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-4 |
Part No. 286139 FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A
GTIN 4013364035393, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 46.50 g, PU: 50.00 pz.
Technical data
Altezza staffa portafilo | 8,5 mm |
Staffa portafilo serraggio Td | 30 x 3,5 mm |
Materiale staffa portafilo | INOX |
Materiale base fissaggio | INOX |
Spessore materiale (t) | 2 mm |
Vite | ak 5 x 50 mm |
Larghezza componente (l1) | 58 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-4 |