Your dashboard services.
Register to access all tools.

Vite per legno con testa filettata

Vite per legno, per il fissaggio di staffe portafilo, per conduttore piatto e portaasta con filetto interno.

2 Products

Part No. 528850 HSC 8X32 AGM8X13 STGALZN

GTIN 4013364020955, Customs tariff No. (EU): 73181290, Gross weight: 15.10 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Vite per legno con testa filettata M8 Fe/gal Zn
Vite per legno, per il fissaggio di staffe portafilo, per conduttore piatto e portaasta con filetto interno M8
Materiale: Fe/gal Zn
Filetto: M8
Lunghezza totale: 53 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: HSC 8X32 AGM8X13 STGALZN
Art.: 528850
o similare.

 

Technical data

Materiale Fe/gal Zn
Filetto M8
Lunghezza totale (l1) 53 mm
Lunghezza totale (l2) 32 mm

Product 528850 was added to Notepad.

Product 528850 was added to the cart.

Part No. 528870 HSC 8X42 AGM8X13 STGALZN

GTIN 4013364020962, Customs tariff No. (EU): 73181290, Gross weight: 22.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Vite per legno con testa filettata M8 Fe/gal Zn
Vite per legno, per il fissaggio di staffe portafilo, per conduttore piatto e portaasta con filetto interno M8
Materiale: Fe/gal Zn
Filetto: M8
Lunghezza totale: 73 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: HSC 8X42 AGM8X13 STGALZN
Art.: 528870
o similare.

 

Technical data

Materiale Fe/gal Zn
Filetto M8
Lunghezza totale (l1) 73 mm
Lunghezza totale (l2) 42 mm

Product 528870 was added to Notepad.

Product 528870 was added to the cart.


back to top