Your dashboard services.
Register to access all tools.

Linguetta di connessione raddrizzata / con angolatura

Per il collegamento di calate all'impianto di terra; in acciaio inossidabile INOX (V4A).

Conduttori tondi

4 Products

Part No. 860110 AF 10 V4A 1000

GTIN 4013364150256, Customs tariff No. (EU): 72222031, Gross weight: 624.00 g, PU: 5.00 pz.


Images

Additional information

Linguetta di connessione conduttore tondo in acciaio inox (V4A)
Linguette di connessione per il collegamento
delle calate all’impianto di terra, in
acciaio inossidabile resistente alla corrosione (V4A)
Conformi alla norma CEI EN IEC 62561-2 (CEI 81-25).
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404
Lungehzza: 1000 mm
Dimensioni: Ø10 mm
Sezione: 78 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: AF 10 V4A 1000
Art.: 860110
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404
Lungehzza (l1) 1000 mm
Dimensioni Ø10 mm
Sezione 78 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 860110 was added to Notepad.

Product 860110 was added to the cart.

Part No. 860115 AF 10 V4A 1500

GTIN 4013364101104, Customs tariff No. (EU): 72222031, Gross weight: 930.00 g, PU: 5.00 pz.


Images

Additional information

Linguetta di connessione conduttore tondo in acciaio inox (V4A)
Linguette di connessione per il collegamento
delle calate all’impianto di terra, in
acciaio inossidabile resistente alla corrosione (V4A)
Conformi alla norma CEI EN IEC 62561-2 (CEI 81-25).
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571/1.4404
Lungehzza: 1500 mm
Dimensioni: Ø10 mm
Sezione: 78 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: AF 10 V4A 1500
Art.: 860115
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571/1.4404
Lungehzza (l1) 1500 mm
Dimensioni Ø10 mm
Sezione 78 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 860115 was added to Notepad.

Product 860115 was added to the cart.

Part No. 860129 AF 10 V4A 2000

GTIN 4013364486782, Customs tariff No. (EU): 72222031, Gross weight: 1.24 kg, PU: 5.00 pz.


Images

Additional information

Linguetta di connessione conduttore tondo in acciaio inox (V4A)
Linguette di connessione per il collegamento
delle calate all’impianto di terra, in
acciaio inossidabile resistente alla corrosione (V4A)
Conformi alla norma CEI EN IEC 62561-2 (CEI 81-25).
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404
Lungehzza: 2000 mm
Dimensioni: Ø10 mm
Sezione: 78 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: AF 10 V4A 2000
Art.: 860129
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404
Lungehzza (l1) 2000 mm
Dimensioni Ø10 mm
Sezione 78 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 860129 was added to Notepad.

Product 860129 was added to the cart.

Part No. 860130 AF 10 V4A 3000

GTIN 4013364101111, Customs tariff No. (EU): 72222031, Gross weight: 1.80 kg, PU: 5.00 pz.


Images

Additional information

Linguetta di connessione conduttore tondo in acciaio inox (V4A)
Linguette di connessione per il collegamento
delle calate all’impianto di terra, in
acciaio inossidabile resistente alla corrosione (V4A)
Conformi alla norma CEI EN IEC 62561-2 (CEI 81-25).
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404
Lungehzza: 3000 mm
Dimensioni: Ø10 mm
Sezione: 78 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: AF 10 V4A 3000
Art.: 860130
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404
Lungehzza (l1) 3000 mm
Dimensioni Ø10 mm
Sezione 78 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 860130 was added to Notepad.

Product 860130 was added to the cart.


Conduttori piatti

4 Products

Part No. 860210 AF 30X3.5 V4A 1000

GTIN 4013364159365, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 830.00 g, PU: 5.00 pz.


Images

Additional information

Conduttore piatto INOX (AISI 316)
Conduttore piatto per il collegamento di calate all'impianto di terra
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571/1.4404
Lungehzza: 1000 mm
Dimensioni: 30 x 3,5 mm
Sezione: 105 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: AF 30X3.5 V4A 1000
Art.: 860210
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571/1.4404
Lungehzza (l1) 1000 mm
Dimensioni 30 x 3,5 mm
Sezione 105 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 860210 was added to Notepad.

Product 860210 was added to the cart.

Part No. 860215 AF 30X3.5 V4A 1500

GTIN 4013364101081, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.25 kg, PU: 5.00 pz.


Images

Additional information

Conduttore piatto INOX (AISI 316)
Conduttore piatto per il collegamento di calate all'impianto di terra
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571/1.4404
Lungehzza: 1500 mm
Dimensioni: 30 x 3,5 mm
Sezione: 105 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: AF 30X3.5 V4A 1500
Art.: 860215
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571/1.4404
Lungehzza (l1) 1500 mm
Dimensioni 30 x 3,5 mm
Sezione 105 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 860215 was added to Notepad.

Product 860215 was added to the cart.

Part No. 860230 AF 30X3.5 V4A 3000

GTIN 4013364101098, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 2.48 kg, PU: 5.00 pz.


Images

Additional information

Conduttore piatto INOX (AISI 316)
Conduttore piatto per il collegamento di calate all'impianto di terra
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571/1.4404
Lungehzza: 3000 mm
Dimensioni: 30 x 3,5 mm
Sezione: 105 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: AF 30X3.5 V4A 3000
Art.: 860230
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571/1.4404
Lungehzza (l1) 3000 mm
Dimensioni 30 x 3,5 mm
Sezione 105 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 860230 was added to Notepad.

Product 860230 was added to the cart.

Part No. 860240 AF 30X3.5 V4A 4000

GTIN 4013364159372, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 3.32 kg, PU: 5.00 pz.


Images

Additional information

Conduttore piatto INOX (AISI 316)
Conduttore piatto per il collegamento di calate all'impianto di terra
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571/1.4404
Lungehzza: 4000 mm
Dimensioni: 30 x 3,5 mm
Sezione: 105 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: AF 30X3.5 V4A 4000
Art.: 860240
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571/1.4404
Lungehzza (l1) 4000 mm
Dimensioni 30 x 3,5 mm
Sezione 105 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 860240 was added to Notepad.

Product 860240 was added to the cart.


Conduttori piatti con foro

Con asola a distanza di 500 mm.

1 Product

Part No. 860430 AF 30X3.5 V4A B6.5X12 3000

GTIN 4013364227781, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 2.00 kg, PU: 5.00 pz.


Images

Additional information

Conduttore piatto con foro INOX (AISI 316)
Conduttore piatto con foro per il collegamento di calate all'impianto di terra
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404
Lungehzza: 3000 mm
Dimensioni: 30 x 3,5 mm
Sezione: 105 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: AF 30X3.5 V4A B6.5X12 3000
Art.: 860430
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404
Lungehzza (l1) 3000 mm
Dimensioni 30 x 3,5 mm
Fissaggio [6x] 6,5 x 12 mm
Distanza foro 500 mm
Sezione 105 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 860430 was added to Notepad.

Product 860430 was added to the cart.


Conduttori piatti con angolatura

Per montaggio diretto su parete (senza distanza) con fori per viti a testa svasata.

2 Products

Part No. 860315 AF 30X3.5 V4A ZW 1500

GTIN 4013364150058, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.25 kg, PU: 5.00 pz.


Images

Additional information

Conduttore piatto con angolatura INOX (AISI 316)
Conduttore piatto con angolatura per il collegamento di calate all'impianto di terra
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404
Lungehzza: 1500 mm
Dimensioni: 30 x 3,5 mm
Collegamento: Morsetto componibile o connettore KS
Sezione: 105 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: AF 30X3.5 V4A ZW 1500
Art.: 860315
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404
Lungehzza (l1) 1500 mm
Dimensioni 30 x 3,5 mm
Collegamento Morsetto componibile o connettore KS
Fissaggio [3x] Ø6,5 mm
Distanza foro 500 mm
Sezione 105 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 860315 was added to Notepad.

Product 860315 was added to the cart.

Part No. 860330 AF 30X3.5 V4A ZW 3000

GTIN 4013364150065, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 2.50 kg, PU: 5.00 pz.


Images

Additional information

Conduttore piatto con angolatura INOX (AISI 316)
Conduttore piatto con angolatura per il collegamento di calate all'impianto di terra
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404
Lungehzza: 3000 mm
Dimensioni: 30 x 3,5 mm
Collegamento: Morsetto componibile o connettore KS
Sezione: 105 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-2

Fabbricato: DEHN
Tipo: AF 30X3.5 V4A ZW 3000
Art.: 860330
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404
Lungehzza (l1) 3000 mm
Dimensioni 30 x 3,5 mm
Collegamento Morsetto componibile o connettore KS
Fissaggio [6x] Ø6,5 mm
Distanza foro 500 mm
Sezione 105 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-2

Product 860330 was added to Notepad.

Product 860330 was added to the cart.


back to top