Part No. 273731 SH ZS 16 AB D10X180 STTZN ZG
GTIN 4013364096691, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 149.12 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Spessore materiale isolante | ca. 110 mm |
Profondità foro | ca. 190 mm |
Materiale cavallotto | Fe/tZn |
Materiale base fissaggio | ZM |
Altezza staffa portafilo | 20 mm |
Staffa portafilo serraggio Td | 16 mm |
Vite / tassello | bl (TX40) 7 x 180 mm |