GTIN 4013364031494, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.40 g, PU: 50.00 pz.
Images
Additional information
Technical data
Foro Ø | 6,5 mm |
Materiale staffa portafilo | INOX |
Altezza staffa portafilo | 28 mm |
Staffa portafilo serraggio Td | 13-16 mm |
Foro Ø | 6,5 mm |
Materiale staffa portafilo | INOX |
Altezza staffa portafilo | 28 mm |
Staffa portafilo serraggio Td | 13-16 mm |
Posa del conduttore | fissa |
Staffa portafilo altezza totale | 46 mm |
Vite | dj M6 x 25 mm |
Materiale vite | INOX |