Your dashboard services.
Register to access all tools.

Contrassegno per linguetta di connessione

Per l'innesto su conduttori tondi o piatti come marcatura evidente (come richiesto dalla norma DIN 18014) durante la fase di costruzione.

1 Product

Part No. 478099 SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC

GTIN 4013364120334, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 51.70 g, PU: 20.00 pz.


Images

Additional information

Contrassegno per linguetta di connessione PVC Diametro Ø 70 mm Colore verde / giallo
Contrassegno per linguetta di connessione per l'innesto su conduttori tondi o piatti come marcatura evidente (come richiesto dalla norma DIN 18014) durante la fase di costruzione
Materiale: PVC
Diametro Ø: 70 mm
Adatto per Pt: 30 x 3,5 mm
Adatto per Td: 10 mm
Colore: verde ● / giallo ●

Fabbricato: DEHN
Tipo: SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC
Art.: 478099
o similare.

 

Technical data

Materiale PVC
Diametro Ø 70 mm
Adatto per Pt 30 x 3,5 mm
Adatto per Td 10 mm
Colore verde / giallo

Product 478099 was added to Notepad.

Product 478099 was added to the cart.


back to top