Part No. 274030 FBH ZS 30 M8 V2A
GTIN 4013364130340, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.90 g, PU: 50.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale staffa portafilo | INOX |
Staffa portafilo serraggio Pt | 30 x 3,5 mm |
Staffa portafilo serraggio Td | 6-10 mm |
Altezza staffa portafilo | 20 mm |
Filetto staffa portafilo | M8 |
Riferimento norma | CEI EN 62561-4 |
Part No. 274230 FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A
GTIN 4013364130456, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 46.90 g, PU: 50.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale staffa portafilo | INOX |
Staffa portafilo serraggio Pt | 30 x 3,5 mm |
Staffa portafilo serraggio Td | 6-10 mm |
Altezza staffa portafilo | 20 mm |
Filetto staffa portafilo | M8 |
Vite | ak 5 x 50 mm |
Tassello in materiale plastico | Ø8 x 40 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-4 |