Your dashboard services.
Register to access all tools.

Staffa portaaste DEHNhold

Per il fissaggio di aste di captazione ed adduzione, cavallotto con asola aperta, posa fissa del conduttore.

Utilizzabile per diversi materiali, p.es. Al, INOX, Fe/tZn e Cu.

Con filetto interno

1 Product

Part No. 274116 LH ZS 16 M8 V2A

GTIN 4013364123410, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 38.60 g, PU: 50.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Staffa portafilo DEHNhold con filetto interno INOX
Staffe portafilo per il fissaggio di conduttori tondi, cavallotto con asola aperta, posa fissa del conduttore
Materiale staffa portafilo: INOX
Staffa portafilo serraggio Td: 16 mm
Altezza staffa portafilo: 20 mm
Staffa portafilo filetto: M8

Fabbricato: DEHN
Tipo: LH ZS 16 M8 V2A
Art.: 274116
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale staffa portafilo INOX
Staffa portafilo serraggio Td 16 mm
Altezza staffa portafilo 20 mm
Staffa portafilo filetto M8

Product 274116 was added to Notepad.

Product 274116 was added to the cart.


Premontato con vite, zoccolo in materiale plastico e tassello

Con filetto interno.

1 Product

Part No. 274260 SH ZS 16 KS KD8X40 V2A

GTIN 4013364123489, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.50 g, PU: 50.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Staffa portaaste DEHNhold premontato con vite, zoccolo in materiale plastico e tassello INOX
Staffa portaaste DEHNhold per il fissaggio di aste di captazione ed adduzione, cavallotto con asola aperta, posa fissa del conduttore
Materiale staffa portafilo: INOX
Staffa portafilo serraggio Td: 16 mm
Altezza staffa portafilo: 20 mm
Staffa portafilo filetto: M8
Vite: 5 x 50 mm
Tassello in materiale plastico: Ø8 x 40 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: SH ZS 16 KS KD8X40 V2A
Art.: 274260
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale staffa portafilo INOX
Staffa portafilo serraggio Td 16 mm
Altezza staffa portafilo 20 mm
Staffa portafilo filetto M8
Vite ak 5 x 50 mm
Tassello in materiale plastico Ø8 x 40 mm

Product 274260 was added to Notepad.

Product 274260 was added to the cart.


back to top