Your dashboard services.
Register to access all tools.

Sportello di revisione

Per punti di sezionamento sotto intonaco.

Esecuzione INOX con chiave quadrata

Da avvitare (fori Ø10 mm), con porta smontabile.

1 Product

Part No. 476020 RTUP 290X230 VKS V2A

GTIN 4013364126916, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 800.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Sportelli di revisione per punti di sezionamenti sotto intonaco INOX
Sportelli di revisione per punti di sezionamento sotto intonaco
Esecuzione INOX da avvitare (fori Ø8-10 mm),
con porta smotabile e chiave quadrata
Materiale: INOX
Dimensioni d'installazione: 200 x 140 mm
Dimensioni: 290 x 230 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: RTUP 290X230 VKS V2A
Art.: 476020
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Dimensioni d'installazione 200 x 140 mm
Dimensioni 290 x 230 mm

Product 476020 was added to Notepad.

Product 476020 was added to the cart.


Esecuzione Fe/tZn con chiave quadrata

Da cementare / intonacare, con ganci (lunghezza 60 mm, distanza 100 mm).

1 Product

Part No. 476001 RTUP 230X180 VKS STTZN

GTIN 4013364028548, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 468.00 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Sportelli di revisione per sezionamenti sotto intonaco Fe/tZn
Sportelli di revisione per punti di sezionamento sotto intonaco
Esecuzione Fe/tZn con chiave quadrata da cementare / intonacare, con ganci
(lunghezza 60 mm, distanza 100 mm), con chiave quadrata
Materiale: Fe/tZn
Dimensioni d'installazione: 205 x 155 mm
Dimensioni: 230 x 180 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: RTUP 230X180 VKS STTZN
Art.: 476001
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Dimensioni d'installazione 205 x 155 mm
Dimensioni 230 x 180 mm

Product 476001 was added to Notepad.

Product 476001 was added to the cart.


Esecuzione Fe/tZn con chiusura da innestare

Esecuzione leggera da cementare / intonacare con ganci (lunghezza 60 mm, distanza 100 mm).

1 Product

Part No. 476100 RTUP 230X180 SV STTZN

GTIN 4013364086470, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 460.00 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information


Materiale: Fe/tZn
Dimensioni d'installazione: 205 x 155 mm
Dimensioni: 230 x 180 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: RTUP 230X180 SV STTZN
Art.: 476100
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Dimensioni d'installazione 205 x 155 mm
Dimensioni 230 x 180 mm

Product 476100 was added to Notepad.

Product 476100 was added to the cart.


back to top