Part No. 275116 SH ZS 16 M8 V2A
GTIN 4013364095823, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.00 g, PU: 50.00 pz.
Technical data
Staffa portafilo serraggio Td | 16 mm |
Staffa portafilo filetto | M8 |
Altezza staffa portafilo | 20 mm |
Materiale cavallotto | Fe/tZn |
Materiale base fissaggio | ZM |
Part No. 275260 SH ZS 16 KD8X40 STTZN ZG
GTIN 4013364095830, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 102.30 g, PU: 50.00 pz.
Technical data
Staffa portafilo serraggio Td | 16 mm |
Staffa portafilo filetto | M8 |
Altezza staffa portafilo | 20 mm |
Materiale cavallotto | Fe/tZn |
Materiale base fissaggio | ZM |
Vite | ak 5 x 50 mm |
Tassello in materiale plastico | Ø8 x 40 mm |