Zwody pionowe, akcesoria

Zwody pionowe, iglice odgromowe, teleskopowe maszty odgromowe i akcesoria do ochrony nadbudówek dachowych i budynków.

Teleskopowy maszt odgromowy do fundamentów kielichowych lub betonowych

Maszt odgromowy do ochrony instalacji przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym takich jak biogazownie, elektrownie fotowoltaiczne na otwartych przestrzeniach, zakłady ze strefami zagrożonymi wybuchem Ex, składy amunicji.Maszty są ustawiane na fundamentach kielichowych (element prefabrykowany) lub betonowych ze zbrojeniem (należy zamawiać oddzielnie) wykonywanych na miejscu.Więcej szczegółowych informacji na temat systemu wtykowego, fundamentu i montażu można znaleźć w instrukcji montażu.Zalety systemu masztów odgromowych:
  • Robotyziemne można w pełni ukończyć z wyprzedzeniem
  • Montaż na miejscu w fundamencie kielichowym (element prefabrykowany) wymaga niewielkiego wysiłku lub
  • alternatywnie montaż w fundamencie betonowym wykonanym na miejscu ze zbrojeniem (podczas planowania i montażu należy uwzględnić czas schnięcia betonu)
  • Wykonanie z płytą kołnierzową do szybkiego montażu
  • Łatwe ustawianie za pomocą gwintowanych sworzni M24
  • Szczegółowe instrukcje dotyczące montażu
  • Weryfikowalne dane statyczne (na żądanie)
Komponenty:
  • Iglica odgromowa ze stali nierdzewnej, Ø42 / 25 / 15 mm, długość 2400 lub 5400 mm, z gwintem M20 oraz nakrętką zabezpieczającą
  • Stożkowe części masztu
  • Płyta kołnierzowa z końcówką przyłączeniową do przyłącza uziemienia, otwór Ø12 mm (do drutów okrągłych Ø10 mm np. z łącznikiem KS art. nr 301 019)
Max. długość transportowa 6 m.
back to top