Your dashboard services.
Register to access all tools.

Wolnostojące iglice odgromowe 10 i 11 m

Ze składanym statywem na sześciu nogach, do ochrony większych struktur na dachu oraz do ustawiania na utwardzonym gruncie bez konieczności wykonywania fundamentów. Możliwość kompensacji nachylenia do maks. 10°.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.

Rury ze zwężeniem wkłada się jedna w drugą, a następnie skręca.
Długość transportowa wynosi ok. 5000 mm.

Komponenty:
Iglica odgromowa z aluminiowych segmentów ze zwężeniami
– rura Ø60 x 5 mm, długość ok. 5000 mm
– rura Ø40 x 5 mm, długość ok. 2500 mm lub 3000 mm
– iglica odgromowa Ø22/16/10 mm, długość ok. 2500 mm lub 3000 mm
Statyw na sześciu nogach do podstaw betonowych do montażu klinowego wraz z klamrami, aluminium, 20 x 20 x 2 mm
– podwójna płytka dociskowa na 2x drut okrągły 8-10 mm

Uwaga: Przestrzegać dopuszczalnych obciążeń dachu i w razie potrzeby skonsultować się z konstruktorem budynku.

Wysokość swobodna 10 m

1 Product

Part No. 105910 FS D60 10 10M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256941, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 53.30 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 10 m
Wolnostojąca iglica odgromowa 10 m ze składanym
statywem na sześciu nogach
do ochrony większych struktur na dachu,
oraz do ustawiania na utwardzonym
gruncie bez konieczności wykonywania fundamentów.
Z możliwością kompensacji nachylenia do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 140 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i
podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 10000 mm
Promień (statyw): 1200 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg: 121 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 18 podstawach po 17 kg: 140 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu o sześciu nogach: 2900 x 2560 mm
Materiał statywu o sześciu nogach: stal ocynkowana ogniowo
Materiał masztu odgromowego / iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)
Obciążenie powierzchni przy 12 podstawach po 17 kg: 268 kg
Obciążenie powierzchni przy 18 podstawach po 17 kg: 370 kg

Producent: DEHN
Typ: FS D60 10 10M AL SBS STTZN
Nr kat.: 105910
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 10000 mm
Promień (statyw) 1200 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg 121 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 18 podstawach po 17 kg 140 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu o sześciu nogach 2900 x 2560 mm
Materiał statywu o sześciu nogach stal ocynkowana ogniowo
Materiał masztu odgromowego / iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)
Obciążenie powierzchni przy 12 podstawach po 17 kg 268 kg
Obciążenie powierzchni przy 18 podstawach po 17 kg 370 kg

Product 105910 was added to Notepad.

Product 105910 was added to the cart.


Wysokość swobodna 11 m

1 Product

Part No. 105911 FS D60 10 11M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256958, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 54.40 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 11 m
Wolnostojąca iglica odgromowa 11 m ze składanym
statywem na sześciu nogach
do ochrony większych struktur na dachu,
oraz do ustawiania na utwardzonym
gruncie bez konieczności wykonywania fundamentów.
Z możliwością kompensacji nachylenia do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 135 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i
podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 11000 mm
Promień (statyw): 1200 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg: 112 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 18 podstawach po 17 kg: 135 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu o sześciu nogach: 2900 x 2560 mm
Materiał statywu o sześciu nogach: stal ocynkowana ogniowo
Materiał masztu odgromowego / iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)
Obciążenie powierzchni przy 12 podstawach po 17 kg: 269 kg
Obciążenie powierzchni przy 18 podstawach po 17 kg: 371 kg

Producent: DEHN
Typ: FS D60 10 11M AL SBS STTZN
Nr kat.: 105911
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 11000 mm
Promień (statyw) 1200 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg 112 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 18 podstawach po 17 kg 135 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu o sześciu nogach 2900 x 2560 mm
Materiał statywu o sześciu nogach stal ocynkowana ogniowo
Materiał masztu odgromowego / iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)
Obciążenie powierzchni przy 12 podstawach po 17 kg 269 kg
Obciążenie powierzchni przy 18 podstawach po 17 kg 371 kg

Product 105911 was added to Notepad.

Product 105911 was added to the cart.


back to top