Part No. 105185 FS T D40 1500 5200 AL
GTIN 4013364481411, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.40 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość całkowita | 5200 mm |
Iglica odgromowa (Ø długość) | 10-1000 mm |
Maszt odgromowy (Ø długość) | 40/30/20-4200 mm |
Długość transportowa | 1650 mm |
Segmenty masztu | 4 |
Średnica rury przy podstawie Ø | 40 mm |
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową | 4200 mm |
Długość zaciskowa | 500 mm i 1000 mm |
Liczba mocowań | 2 |
Materiał iglicy odgromowej | aluminium |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-(1+2) |
Part No. 105186 FS T D50 1600 6500 AL
GTIN 4013364481435, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.39 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość całkowita | 6500 mm |
Iglica odgromowa (Ø długość) | 10-1000 mm |
Maszt odgromowy (Ø długość) | 50/40/30/20-5500 mm |
Długość transportowa | 1650 mm |
Segmenty masztu | 5 |
Średnica rury przy podstawie Ø | 50 mm |
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową | 5200 mm |
Długość zaciskowa | 1000 mm i 1300 mm |
Liczba mocowań | 2-3 |
Materiał iglicy odgromowej | aluminium |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-(1+2) |
Part No. 105188 FS T D60 1800 8000 AL
GTIN 4013364481442, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.35 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość całkowita | 8000 mm |
Iglica odgromowa (Ø długość) | 10-1000 mm |
Maszt odgromowy (Ø długość) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
Długość transportowa | 1850 mm |
Segmenty masztu | 6 |
Średnica rury przy podstawie Ø | 60 mm |
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową | 6300 mm |
Długość zaciskowa | 1700 mm |
Liczba mocowań | 3 |
Materiał iglicy odgromowej | aluminium |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-(1+2) |