GTIN 4013364099937, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 481.30 g, PU: 1.00 szt.
Images
Additional information
Technical data
Materiał klamry | St/tZn |
Materiał sworznia | stal nierdzewna |
Długość klamry | 475 mm |
Uchwyt do drutu | 16 mm |
Uwagi nt. stosowania | z dodatkowym otworem Ø7 mm do mocowania na łatach |
Materiał klamry | St/tZn |
Materiał sworznia | stal nierdzewna |
Mocowanie | [2x] Ø7 mm |
Długość klamry | 475 mm |
Uchwyt do drutu | 16 mm |
Materiał śruby / nakrętki | stal nierdzewna |
Śruba | di M8 x 20 mm |