Your dashboard services.
Register to access all tools.

Wolnostojące iglice odgromowe 12 do 14 m

Ze składanym statywem na trzech nogach, do ochrony większych struktur na dachu oraz do ustawiania na utwardzonym gruncie bez konieczności wykonywania fundamentów, z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 5°.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.

Rury ze zwężeniem wkłada się jedna w drugą, a następnie skręca.
Długość transportowa wynosi ok. 4500 mm.

Komponenty:
Rura aluminiowa ze zwężeniami:
– rura Ø100 x 5 mm, długość ok. 4000 mm
– rura Ø90 x 3 mm, długość ok. 2000 mm
– rura Ø80 x 3 mm + Ø70 x 3 mm, długość każdej ok. 2000 mm
– opcjonalnie rura Ø40 x 5 mm, długość ok. 2000 mm
– iglica odgromowa, aluminium
– podwójna płytka dociskowa na 2x drut okrągły 8-10 mm
– statyw na trzech nogach do podstaw betonowych do montażu klinowego wraz z klamrami, stal nierdzewna, 20 x 20 x 2 mm

Uwaga: Przestrzegać dopuszczalnych obciążeń dachu i w razie potrzeby skonsultować się z konstruktorem budynku.

Wysokość swobodna 12 m

1 Product

Part No. 105922 FS D100 10 12M AL DBS STTZN

GTIN 4013364240520, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 97.42 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 12 m
Iglica odgromowa wolnostojąca 12 m
ze składanym statywem na trzech nogach
do ochrony większych struktur na dachu,
oraz do ustawiania na utwardzonym gruncie bez
konieczności wykonywania fundamentów. Z możliwością dostosowania do nachylenia dachu
do maks. 5°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 170 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010)
i podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 12000 mm
Promień (statyw): 3000 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 18 podstawach po 17 kg: 129 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 21 podstawach po 17 kg: 149 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 24 podstawach po 17 kg: 170 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu: 4920 x 5640 mm
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Materiał masztu odgromowego / iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)
Obciążenie powierzchni przy 18 podstawach po 17 kg: ok. 420 kg
Obciążenie powierzchni przy 21 podstawach po 17 kg: ok. 475 kg
Obciążenie powierzchni przy 24 podstawach po 17 kg: ok. 525 kg

Producent: DEHN
Typ: FS D100 10 12M AL DBS STTZN
Nr kat.: 105922
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 12000 mm
Promień (statyw) 3000 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 18 podstawach po 17 kg 129 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 21 podstawach po 17 kg 149 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 24 podstawach po 17 kg 170 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu 4920 x 5640 mm
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Materiał masztu odgromowego / iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)
Obciążenie powierzchni przy 18 podstawach po 17 kg ok. 420 kg
Obciążenie powierzchni przy 21 podstawach po 17 kg ok. 475 kg
Obciążenie powierzchni przy 24 podstawach po 17 kg ok. 525 kg

Product 105922 was added to Notepad.

Product 105922 was added to the cart.


Wysokość swobodna 13 m

1 Product

Part No. 105923 FS D100 10 13M AL DBS STTZN

GTIN 4013364242081, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.42 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 13 m
Iglica odgromowa wolnostojąca 13 m
ze składanym statywem na trzech nogach
do ochrony większych struktur na dachu,
oraz do ustawiania na utwardzonym gruncie bez
konieczności wykonywania fundamentów. Z możliwością dostosowania do nachylenia dachu
do maks. 5°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 149 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010)
i podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 13000 mm
Promień (statyw): 3000 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 18 podstawach po 17 kg: 124 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 21 podstawach po 17 kg: 137 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 24 podstawach po 17 kg: 149 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu: 4920 x 5640 mm
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Materiał masztu odgromowego / iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)
Obciążenie powierzchni przy 18 podstawach po 17 kg: ok. 421 kg
Obciążenie powierzchni przy 21 podstawach po 17 kg: ok. 476 kg
Obciążenie powierzchni przy 24 podstawach po 17 kg: ok. 526 kg

Producent: DEHN
Typ: FS D100 10 13M AL DBS STTZN
Nr kat.: 105923
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 13000 mm
Promień (statyw) 3000 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 18 podstawach po 17 kg 124 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 21 podstawach po 17 kg 137 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 24 podstawach po 17 kg 149 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu 4920 x 5640 mm
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Materiał masztu odgromowego / iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)
Obciążenie powierzchni przy 18 podstawach po 17 kg ok. 421 kg
Obciążenie powierzchni przy 21 podstawach po 17 kg ok. 476 kg
Obciążenie powierzchni przy 24 podstawach po 17 kg ok. 526 kg

Product 105923 was added to Notepad.

Product 105923 was added to the cart.


Wysokość swobodna 14 m

1 Product

Part No. 105924 FS D100 10 14M AL DBS STTZN

GTIN 4013364242104, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 103.42 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 14 m
Wolnostojąca iglica odgromowa 14 m ze
składanym statywem na trzech nogach
do ochrony większych struktur na dachu,
oraz do ustawiania na utwardzonym gruncie bez
konieczności wykonywania fundamentów. Z możliwością dostosowania do nachylenia dachu
do maks. 5°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 145 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010)
i podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 14000 mm
Promień (statyw): 3000 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 18 podstawach po 17 kg: 117 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 21 podstawach po 17 kg: 132 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 24 podstawach po 17 kg: 145 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu: 4920 x 5640 mm
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Materiał masztu odgromowego / iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)
Obciążenie powierzchni przy 18 podstawach po 17 kg: ok. 430 kg
Obciążenie powierzchni przy 21 podstawach po 17 kg: ok. 481 kg
Obciążenie powierzchni przy 24 podstawach po 17 kg: ok. 532 kg

Producent: DEHN
Typ: FS D100 10 14M AL DBS STTZN
Nr kat.: 105924
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 14000 mm
Promień (statyw) 3000 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 18 podstawach po 17 kg 117 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 21 podstawach po 17 kg 132 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 24 podstawach po 17 kg 145 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu 4920 x 5640 mm
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Materiał masztu odgromowego / iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)
Obciążenie powierzchni przy 18 podstawach po 17 kg ok. 430 kg
Obciążenie powierzchni przy 21 podstawach po 17 kg ok. 481 kg
Obciążenie powierzchni przy 24 podstawach po 17 kg ok. 532 kg

Product 105924 was added to Notepad.

Product 105924 was added to the cart.


back to top