Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET
GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 szt.
Technical data
Uchwyt na iglicę | klin Ø16 mm |
Średnica Ø | 337 mm |
Materiał | beton (C45/55) |
Materiał klina | stal nierdzewna |
Part No. 102340 BES 17KG KT16 ULP D337 SET
GTIN 4013364105119, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.82 kg, PU: 54.00 szt.
Technical data
Uchwyt na iglicę | klin Ø16 mm |
Średnica Ø | 337 mm |
Materiał | beton (C45/55) |
Materiał klina | stal nierdzewna |
Part No. 102013 BES 17KG KT16 ULP D337
GTIN 4013364105102, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.80 kg, PU: 54.00 szt.
Technical data
Uchwyt na iglicę | Ø16 mm |
Średnica Ø | 337 mm |
Materiał | beton (C45/55) |
Part No. 102002 BES 17KG M16 D337
GTIN 4013364105126, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.02 kg, PU: 54.00 szt.
Technical data
Uchwyt na iglicę | Gwint M16 |
Średnica Ø | 337 mm |
Materiał | beton (C45/55) |
Materiał adaptera | tworzywo sztuczne |
Part No. 102012 BES 17KG KT16 D337
GTIN 4013364105089, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.10 kg, PU: 54.00 szt.
Technical data
Uchwyt na iglicę | Ø16 mm |
Średnica Ø | 337 mm |
Materiał | beton (C45/55) |
Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 szt.
Technical data
Uchwyt na iglicę | Do montażu klinowego Ø10 / 16 mm |
Średnica Ø | 240 mm |
Materiał | beton (C45/55) |
Materiał klina | stal nierdzewna |
Part No. 102003 BES 8.5KG M16 D240
GTIN 4013364105133, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.52 kg, PU: 120.00 szt.
Technical data
Uchwyt na iglicę | Gwint M16 |
Średnica Ø | 240 mm |
Materiał | beton (C45/55) |
Materiał adaptera | tworzywo sztuczne |