Part No. 123032 FS 16 10 2000 TD AL V2A K
GTIN 4013364242067, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.70 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Długość całkowita (Ø 16 / 10 mm) | 2000 mm |
Maksymalne obciążenie wiatrem | 137 km/h |
Odległość między stopami podstawy | 600-770 mm |
Materiał iglicy odgromowej | Al |
Materiał podstaw | tworzywo sztuczne |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-2 |
Wykonanie o długości 1500 mm (z art. nr 103 210) na zamówienie. |