Mocowanie masztu do montażu na ścianie ze stali HDG do montażu poziomego. Mocowanie masztu do montażu na ścianie do mocowania masztów odgromowych Ø= 55-100 mm na chronionej konstrukcji lub na ścianie
Material: HDG steel
Fixing: [4x] Ø14 mm
Distance from wall: 106 mm
Clamping range (Ø mast): 55-100 mm
Material of threaded rod / nut / washer: StSt
Producent: DEHN
Typ: WB D55.100 SE WA150 STTZN
Nr kat.: 105352
lub podobny.