Your dashboard services.
Register to access all tools.

Wolnostojące iglice odgromowe 4 do 9 m

Wolnostojąca iglica odgromowa ze składanym statywem na trzech nogach do ochrony większych struktur na dachu i z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.

Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.

Komponenty:
– rura Ø40 x 5 mm
– iglica odgromowa rurowa ze zwężeniem Ø16 / 10 mm; opcjonalnie Ø22 / 16 / 10 mm
– podwójna płytka dociskowa na 2x drut okrągły 8-10 mm
– statyw na trzech nogach do podstaw betonowych do montażu klinowego

Uwaga: Przestrzegać dopuszczalnych obciążeń dachu i w razie potrzeby skonsultować się z konstruktorem budynku.

Wysokość do 5,5 m

4 Products

Part No. 105400 FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094383, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.40 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 4000 mm
Wolnostojąca iglica odgromowa ze składanym statywem na trzech nogach
do ochrony większych struktur na dachu
z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 185 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i
podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 4000 mm
Promień (statyw): 560 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg: 132 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg: 184 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg: 185 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu: 1210 x 1340 mm
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
Nr kat.: 105400
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 4000 mm
Promień (statyw) 560 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg 132 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg 184 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg 185 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu 1210 x 1340 mm
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105400 was added to Notepad.

Product 105400 was added to the cart.

Part No. 105450 FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094413, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.80 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 4500 mm
Wolnostojąca iglica odgromowa ze składanym statywem na trzech nogach
do ochrony większych struktur na dachu
z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 186 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i
podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 4500 mm
Promień (statyw): 560 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg: 117 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg: 163 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg: 186 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu: 1210 x 1340 mm
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej: Al
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
Nr kat.: 105450
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 4500 mm
Promień (statyw) 560 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg 117 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg 163 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg 186 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu 1210 x 1340 mm
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej Al
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105450 was added to Notepad.

Product 105450 was added to the cart.

Part No. 105500 FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094420, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.00 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 5000 mm
Wolnostojąca iglica odgromowa ze składanym statywem na trzech nogach
do ochrony większych struktur na dachu
z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 163 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i
podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać
oddzielnie.
Wysokość: 5000 mm
Promień (statyw): 560 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg: 99 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg: 132 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg: 163 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu: 1210 x 1340 mm
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
Nr kat.: 105500
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 5000 mm
Promień (statyw) 560 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg 99 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg 132 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg 163 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu 1210 x 1340 mm
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105500 was added to Notepad.

Product 105500 was added to the cart.

Part No. 105550 FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094437, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.20 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 5500 mm
Wolnostojąca iglica odgromowa ze składanym statywem na trzech nogach
do ochrony większych struktur na dachu
z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 147 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i
podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 5500 mm
Promień (statyw): 560 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg: 93 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg: 121 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg: 147 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu: 1210 x 1340 mm
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
Nr kat.: 105550
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 5500 mm
Promień (statyw) 560 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg 93 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg 121 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg 147 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu 1210 x 1340 mm
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105550 was added to Notepad.

Product 105550 was added to the cart.


Wysokość do 9 m z regulowanymi odciągami ze stali nierdzewnej Ø 10 mm

7 Products

Part No. 105600 FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094444, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 29.40 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 6000 mm
Wolnostojąca iglica odgromowa ze składanym statywem na trzech nogach
do ochrony większych struktur na dachu
z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 187 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i
podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać
oddzielnie.
Wysokość: 6000 mm
Promień (statyw): 1435 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg: 110 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg: 137 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg: 170 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg: 187 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu: 2530 x 2850 mm
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
Nr kat.: 105600
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 6000 mm
Promień (statyw) 1435 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg 110 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg 137 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg 170 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg 187 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu 2530 x 2850 mm
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105600 was added to Notepad.

Product 105600 was added to the cart.

Part No. 105650 FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094451, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 30.00 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 6500 mm
Wolnostojąca iglica odgromowa ze składanym statywem na trzech nogach
do ochrony większych struktur na dachu
z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 187 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i
podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 6500 mm
Promień (statyw): 1435 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg: 105 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg: 132 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg: 159 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg: 187 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu: 2530 x 2850 mm
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
Nr kat.: 105650
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 6500 mm
Promień (statyw) 1435 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg 105 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg 132 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg 159 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg 187 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu 2530 x 2850 mm
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105650 was added to Notepad.

Product 105650 was added to the cart.

Part No. 105700 FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094468, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 31.20 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 7000 mm
Wolnostojąca iglica odgromowa ze składanym statywem na trzech nogach
do ochrony większych struktur na dachu
z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 163 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i
podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 7000 mm
Promień (statyw): 1435 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg: 96 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg: 120 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg: 137 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg: 163 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu: 2530 x 2850 mm
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
Nr kat.: 105700
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 7000 mm
Promień (statyw) 1435 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg 96 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg 120 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg 137 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg 163 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu 2530 x 2850 mm
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105700 was added to Notepad.

Product 105700 was added to the cart.

Part No. 105750 FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094475, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 31.40 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 7500 mm
Wolnostojąca iglica odgromowa ze składanym statywem na trzech nogach
do ochrony większych struktur na dachu
z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dla maksymalnego obciążenia wiatrem 149 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i
podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 7500 mm
Promień (statyw): 1435 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg: 93 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg: 112 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg: 135 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg: 149 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu: 2530 x 2850 mm
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
Nr kat.: 105750
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 7500 mm
Promień (statyw) 1435 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg 93 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg 112 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg 135 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg 149 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu 2530 x 2850 mm
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105750 was added to Notepad.

Product 105750 was added to the cart.

Part No. 105800 FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094338, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 32.60 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 8000 mm
Wolnostojąca iglica odgromowa ze składanym statywem na trzech nogach
do ochrony większych struktur na dachu
z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 137 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i
podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 8000 mm
Promień (statyw): 1435 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg: 105 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg: 124 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg: 137 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu: 2530 x 2850 mm
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
Nr kat.: 105800
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 8000 mm
Promień (statyw) 1435 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg 105 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg 124 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg 137 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu 2530 x 2850 mm
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105800 was added to Notepad.

Product 105800 was added to the cart.

Part No. 105850 FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094482, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 32.80 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 8500 mm
Wolnostojąca iglica odgromowa ze składanym statywem na trzech nogach
do ochrony większych struktur na dachu
z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 132 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i
podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 8500 mm
Promień (statyw): 1435 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg: 101 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg: 117 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg: 132 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu: 2530 x 2850 mm
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
Nr kat.: 105850
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 8500 mm
Promień (statyw) 1435 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg 101 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg 117 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg 132 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu 2530 x 2850 mm
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105850 was added to Notepad.

Product 105850 was added to the cart.

Part No. 105900 FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364240766, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.67 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa wolnostojąca, wysokość 9000 mm
Wolnostojąca iglica odgromowa ze składanym statywem na trzech nogach
do ochrony większych struktur na dachu
z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 132 km/godz.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i
podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Wysokość: 9000 mm
Promień (statyw): 1435 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg: 101 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg: 117 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg: 132 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu: 2530 x 2850 mm
Materiał statywu: stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
Nr kat.: 105900
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Wysokość 9000 mm
Promień (statyw) 1435 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 6 podstawach po 17 kg 101 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 9 podstawach po 17 kg 117 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 12 podstawach po 17 kg 132 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu 2530 x 2850 mm
Materiał statywu stal ocynkowana ogniowo
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105900 was added to Notepad.

Product 105900 was added to the cart.


back to top