Estaciones de carga de autobuses:
Disponibilidad 24/7 y manejo seguro.
Disponibilidad 24/7 y manejo seguro.
Los nuevos conceptos de movilidad conllevan nuevos retos: la transición hacia los autobuses eléctricos implica cambios que van mas allá del cambio en el tipo de propulsión. Los rayos, las sobretensiones y los arcos eléctricos amenazan la disponibilidad y estabilidad del servicio. Para proteger de forma segura a las personas y las infraestructuras de carga, se requiere un concepto de protección profesional e integral.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2022-02/busladestation-3x2-2500.jpg?itok=IkSBMkVu)
Soluciones de protección DEHN para estaciones de carga de autobuses
Convénzase de las soluciones de protección de DEHN. Para cada área, le ofrecemos ejemplo de nuestra solución específica, además de todos los productos, documentos y servicios relacionados. Estamos a su disposición para atender cualquier otra consulta al respecto.
Protección contra sobretensiones
Protección integral de todas las líneas de alimentación y datos de las estaciones de carga para proteger los componentes sensibles de la infraestructura de carga y los autobuses conectados.
Protección contra rayos, puesta a tierra y equipotencialidad
Protección contra rayos en las cubiertas y en sistemas de puesta a tierra con malla de baja impedancia.
Equipo de seguridad
Protección integral de su personal durante el trabajo en las columnas de carga y la infraestructura de carga, además de máxima protección de las instalaciones y óptima disponibilidad.
Servicios DEHN para estaciones de carga de autobuses
Visita al emplazamiento
Asesoramiento in situ para un concepto de protección coordinado individualmente y compuesto por un sistema de protección externa contra rayos, puesta a tierra, control de potencial, protección contra sobretensiones y protección activa contra arcos eléctricos.
Centro de ensayos y pruebas
Llevamos a cabo comprobaciones de sistemas para garantizar y acreditar el máximo efecto de protección en las estaciones de carga de autobuses y los vehículos eléctricos.
Productos DEHN para estaciones de carga de autobuses
Con nosotros, se encuentra en una posición óptima: Le ofrecemos una gama completa y cuidadosamente coordinada para la protección contra sobretensiones, protección contra rayos y equipo de seguridad para estaciones de carga de autobuses. Para un diseño eficiente, una adquisición cómoda, un montaje sin dificultades y un mantenimiento sostenible.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45811421/HDVORSCHAU/900385.jpg)
900385
DEHNvap EMOB
Descargador combinado con vía de chispas RAC y contacto FM, protege infraestructuras de carga.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44597251/HDVORSCHAU/990010.jpg)
990010
DEHNmid
Descargador de óxido metálico, media tensión máx. 51 kV; proteja el lado de media tensión de estaciones transformadoras.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44590605/HDVORSCHAU/961205.jpg)
961205
DEHNvenCI FM
Descargador combinado unipolar Tipo 1 + Tipo 2 con vía de chispas, fusible previo integrado y contacto FM. 230/400 V / 50 Hz
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44600864/HDVORSCHAU/929039.jpg)
929039
DEHNgate G
Descargador de sobretensiones Tipo 2 alimentable a distancia para proteger antenas coaxiales. Con conectividad SMA para interfaces de equipos y antenas con tecnología de conexión coaxial.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44595369/HDVORSCHAU/900443.jpg)
900443
Caja de fusibles de mástil EK480
Con descargador integrado Tipo 2, DEHNcord como solución de sistema precableada para proteger el alumbrado exterior LED. Con desconexión e indicación en caso de fallo.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44591130/HDVORSCHAU/961176.jpg)
961176
DEHNblox MAXI CI
Descargador de rayo coordinado unipolar Tipo 1 para proteger el cuadro general de distribución. Con fusible previo integrado y FM para sistemas TN e IT de 690 V. P.ej., para estaciones transformadoras
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45332012/HDVORSCHAU/900076.jpg)
900076
DEHNcombo
Descargador combinado Tipo 1 + Tipo 2 con contacto FM para sistemas de generación FV hasta 1500 V CC. Proof of Concept para uso en acumuladores de baterías hasta Isccr 50 kA. Por ejemplo, para estaciones de carga CC de alta potencia o acumuladores de baterías.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45639620/HDVORSCHAU/927244.jpg)
927244
BLITZDUCTORconnect
Descargador combinado modular Tipo 1 reducido en ancho de 6 mm para proteger sistemas de información y comunicación. Conexión Push-in con indicación de estado para la protección de 1 par. Protege, p.ej. Interfaces de 24 V o señales de bus.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44600600/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch, Clase E
Descargador de sobretensiones universal para aplicaciones de Ethernet.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44595491/HDVORSCHAU/952920.jpg)
952920
DEHNguard SE CI 440 FM
Descargador de sobretensiones modular unipolar Tipo 2 con fusible previo integrado y FM. Para protección de cuadros de CA. Un 440 V para uso en sistemas TN e IT, por ejemplo, en estaciones convertidoras.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44595420/HDVORSCHAU/900448.jpg)
900448
DEHNcord L 2P
Descargador de sobretensiones Tipo 2, DEHNcord IP-65 para protección universal de iluminación exterior LED. Con desconexión integrada en caso de fallo e indicación de fallo. También apto para equipamiento posterior.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44593780/HDVORSCHAU/952567.jpg)
952567
DEHNguard M YPV
Descargador de sobretensiones modular Tipo 2 de 1500 V CC para sistemas de generación FV, con contacto FM. Proof of Concept para uso en acumuladores de baterías hasta Isccr 50 kA. Por ejemplo, para estaciones de carga CC de alta potencia o acumuladores de baterías.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46228219/HDVORSCHAU/819220.jpg)
819220
Cable HVI
Electrodos de dispersión aislados resistentes a alta tensión, HVI para mantener distancia de separación.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44611707/HDVORSCHAU/105170.jpg)
105170
Captadoras D40
Para la protección externa convencional, abrazadera de tierra y conector KS. Dimensionado con Eurocódigo 1.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44611218/HDVORSCHAU/105400.jpg)
105400
Captadoras autosoportadas 4-9 m
Para protección de estructuras en cubierta mayores con pendiente de máx. 10°.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44616897/HDVORSCHAU/819255.jpg)
819255
DEHNcon-H
Electrodo aislado para alta tensión en tubo portante. Para una distancia de separación segura.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44623997/HDVORSCHAU/620902_oben.jpg)
620902
Picas de tierra
Larga resistencia a la corrosión, INOX (V4A). Para instalaciones de tierra para dispersión o transformadores.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46070771/HDVORSCHAU/610020.jpg)
610020
Bornes de conexión
Borne con larga resistencia a la corrosión para conexión en cruz y en paralelo a las picas.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45788404/HDVORSCHAU/540270_collage.jpg)
540270
Control de potencial
Evite las peligrosas tensiones de paso y contacto con esteras enrejadas contrastadas.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46033926/HDVORSCHAU/319209.jpg)
319209
Crucetas
Larga resistencia a la corrosión, INOX (V4A). Para conexión sobre y bajo tierra de conductores redondos y pletinas.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44620955/HDVORSCHAU/860325.jpg)
860335
Pletinas
Acero plano para tomas a tierra, protección contra rayos y equipotencial en anillos de tierra.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44627436/HDVORSCHAU/472227.jpg)
472227
Barras equipotenciales
Versión de cobre para 8 conexiones. Para conexión a la puesta a tierra local.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44628606/HDVORSCHAU/785637.jpg)
785637
2.ª regla: Proteger contra la reconexión
Bloqueos de montaje en raíl DIN, 3 módulos.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44629575/HDVORSCHAU/766660.jpg)
766665
3.ª regla: Verificar ausencia de tensión
Detector de tensión SPN bipolar: pruebas de fase, campo giratorio y paso.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44631983/HDVORSCHAU/745500.jpg)
745500
4.ª regla: Poner a tierra y corto
Equipos de puesta a tierra y corto en robusto maletín metálico.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45390208/HDVORSCHAU/785465.jpg)
785465
5.ª regla: Cubrir o acordonar
Mantas y esteras aislantes para cubrir partes de la instalación cercanas en tensión. Tensión nominal 1000 V.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46001519/HDVORSCHAU/783020.jpg)
783003
3.ª regla: Verificar ausencia de tensión
Detector de tensión PHE 4 30 S: margen nominal 10 ... 30 kV, 50 Hz.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44631455/HDVORSCHAU/EuK_Konfigurator_16-9.jpg)
4.ª regla: Poner a tierra y corto
Componga rápida y fácilmente su equipo de puesta a tierra y cortocircuito: configurador EaS online.
Descargas
Si necesita más información o documentación en otro formato, le ayudaremos con mucho gusto.
Brochure | Properly protected – Safe charging | Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 2.3 MB |
Brochure | Reliable Power for the Industry | Arc Fault Protection System DEHNshort | .pdf 1.4 MB |
Brochure | Safety Kit | Protect your employees | .pdf 5.5 MB |
Brochure | DEHN protects intelligent power grids | Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection | .pdf 3.8 MB |
Brochure | DEHNconcept | Planning Service | .pdf 1.1 MB |
White Paper | Electromobility | Lightning and surge protection for electromobility | .pdf 3.1 MB |
White Paper | Electromobility | Lightning and surge protection for electric bus charging stations | .pdf 1.1 MB |
White Paper | Electromobility | Earthing and equipotential bonding measures for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 1.5 MB |
DEHNconcept
Saque partido de los conocimientos de ingeniería de DEHN en sus proyectos. Desde el análisis de riesgo hasta el diseño de conceptos de protección externa contra rayos, puesta a tierra y protección contra sobretensiones.
Ayuda y asistencia
Estaremos encantados de responder a sus preguntas en todo lo relativo a la movilidad eléctrica.
Puede contactar con su persona de contacto en [email protected].