Your dashboard services.
Register to access all tools.

Control de potencial

Estera enrejada para la protección contra tensiones de paso

Según la hoja informativa VDE/ABB «Protección contra rayos de los refugios»

Si los mallazos se tienden superpuestos, se necesitan aprox. 6 bornas de unión para cada mallazo (con cinta anticorrosiva ref. 556 125).
Encontrará datos más detallados en las correspondientes instrucciones de montaje.

Nota:
Los mallazos se decapan y pasivan de acuerdo con los requisitos normalizados de la norma DIN VDE 0151.

1 Product

Part No. 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A

GTIN 4013364322950, Customs tariff No. (EU): 73141400, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Estera enrejada para la protección contra tensiones de paso
de acuerdo con la ficha técnica del VDE/ABB
"Blitzschutz von Schutzhütten"
[Protección contra rayos para refugios de montaña]
pavonada y pasivada conforme a la exigencia normativa
de la DIN VDE 0151
Material: INOX (V4A)
Dimensiones: 2000 x 1000 x 4 mm
Abertura de mallas: 250 mm

Producto DEHN
Tipo: GMA 250 2000X1000X4 V4A
art. no.: 618214
o equivalente

 

Technical data

Material INOX (V4A)
Material no. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensiones (l x a x f) 2000 x 1000 x 4 mm
Abertura de mallas 250 mm

Product 618214 was added to Notepad.

Product 618214 was added to the cart.


Borna de unión para esteras enrejadas

Borna de unión para interconectar esteras enrejadas resp. para conectar esteras enrejadas con sistemas de toma de tierra.

2 Products

Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A

GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de unión para interconectar esteras enrejadas
o resp. para conectar esteras enrejadas con sistemas
de toma de tierra con tornillos M8.
Material: INOX (V4A)
Margen de apriete en redondo: 3-10 mm
Conexión (rígido/flexible): 16 mm2
Capacidad de soportar corrientes de impulso de rayo (10/350 µs): 25 kA
Según (norma): de acuerdo con DIN EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
art. no.: 540271
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX (V4A)
Material no. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Margen de apriete en redondo 3-10 mm
Conexión (rígido/flexible) 16 mm2
Capacidad de soportar corrientes de impulso de rayo (10/350 µs) 25 kA
Según (norma) de acuerdo con DIN EN 62561-1

Product 540271 was added to Notepad.

Product 540271 was added to the cart.

Part No. 540270 UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A

GTIN 4013364320536, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 99.56 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de unión para interconectar esteras enrejadas
o resp. para conectar esteras enrejadas con sistemas de toma de tierra
con tornillo M8 y tuerca de bloqueo.
Material: INOX (V4A)
Margen de apriete Rd / Rd: 8-10 / 3-4 mm
Margen de apriete Rd / Rd: 3-4 / 3-4 mm
Conexión (rígido/flexible): 4-50 mm2
Capacidad de soportar corrientes de impulso de rayo (10/350 µs): 25 kA
Según (norma): de acuerdo con DIN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
art. no.: 540270
o equivalente

 

Technical data

Material INOX (V4A)
Material no. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Margen de apriete Rd / Rd 8-10 / 3-4 mm
Margen de apriete Rd / Rd 3-4 / 3-4 mm
Conexión (rígido/flexible) 4-50 mm2
Capacidad de soportar corrientes de impulso de rayo (10/350 µs) 25 kA
Según (norma) de acuerdo con DIN 62561-1

Product 540270 was added to Notepad.

Product 540270 was added to the cart.


back to top