DEHN protege los centros de datos
Los centros de datos son los cimientos de la digitalización. Ya se trate de redes sociales, asistencia médica, servicios de medios de comunicación, telecomunicaciones o transportes, todo depende hoy en día de un flujo de datos constante. La condición indispensable para ello es la interacción perfecta entre los sistemas individuales y los componentes sensibles.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-10/Marcom_SE_Datacenter_2560x1440.png?h=a2ba4b83&itok=L9Vi-ClI)
Garantizar un flujo de datos continuo
¿Tiempos de parada, daños e interrupciones debidos a rayos y sobretensiones? ¿Sin acceso a los datos o incluso pérdidas de datos? Una situación catastrófica para cualquier operador y cualquier usuario de datos.
Cómo minimizar
sus riesgos
El peligro de los rayos y las sobretensiones se infravalora con mucha frecuencia:
- Los rayos pueden provocar incendios.
-
Las sobretensiones pueden dañar los sistemas eléctricos interconectados.
La consecuencia: coste de las reparaciones, tiempos de parada e indemnizaciones.
Minimizar los riesgos: así se hace
Integre en su concepto de seguridad medidas coordinadas de protección contra rayos, protección contra sobretensiones, apantallamiento y puesta a tierra.
Benefíciese de las ventajas de tener un proveedor integral: con DEHN, tiene todo lo que necesita.
Fokuser på sikkerhed – det giver pålidelig anvendelse, optimal tilgængelighed og optimeret rentabilitet.
Apueste por la seguridad: un funcionamiento fiable, total disponibilidad y máxima rentabilidad optimizada.
![](/sites/default/files/styles/2_3_ratio_500_x_750/public/media/images/2021-10/dehn-schuetzt-rechenzentren_1280_0.png?itok=io2DAY9A)
Protección contra sobretensiones
Las medidas de protección interna contra rayos proporcionan una protección integral de los sistemas eléctricos y electrónicos en caso de impactos de rayos y procesos de conmutación.
Sistema de puesta a tierra, equipotencialidad
La base para el funcionamiento seguro de todos los sistemas eléctricos de un centro de datos es una puesta a tierra funcional y la equipotencialidad.
Conocer los requisitos
normativos
Para el diseño y la aplicación de medidas de protección para los centros de datos, es especialmente pertinente la norma DIN EN 50600, una norma que hace referencia a la norma DIN EN 62305 en lo que respecta a la protección contra rayos y sobretensiones.
DIN EN 50600 Parte 1
Es la primera norma a nivel europeo que establece directrices exhaustivas para el diseño, la construcción y el funcionamiento de un centro de datos siguiendo un planteamiento integral.
DIN EN 62305 Parte 2
Evaluación del riesgo
El primer paso es el análisis de riesgos. Aquí es donde se lleva a cabo la evaluación de riesgos, incluida la clasificación en la clase de protección contra rayos adecuada.
DIN EN 62305 Parte 3
Daño físico a estructuras y riesgo humano
En el segundo paso, se definen los parámetros del sistema de protección externo contra rayos y el diseño de la protección externa contra rayos.
DIN EN 62305 Parte 4
Protección de sistemas eléctricos y electrónicos en estructuras
En el tercer paso, se seleccionan las medidas individuales para proteger los sistemas electrónicos integrados*.
* Ejemplos de medidas para proteger los sistemas electrónicos integrados:
- Concepto de zonas de protección contra rayos
- Sistema de protección LEMP
- Puesta a tierra y equipotencialidad
- Concepto de apantallamiento para edificios y espacios
- Guiado de cables y apantallamiento
- Protección contra sobretensiones coordinada
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-10/DEHNconcept_1300x1300.png?itok=4AmNF-js)
Servicio de planificación DEHNconcept
¿Necesita diseñar e implantar de forma profesional un sistema integral de protección contra rayos y sobretensiones? Se trata de una tarea compleja. Facilítese el trabajo con el servicio de planificación de DEHN.
Detalles
Descargas
Folleto DS 381 | Proteger centros de datos | Protección contra rayos y sobretensiones | .pdf 2.2 MB |
Protection proposal WPX050 | Lightning and surge protection for data centers | Evitar averías en centros de datos | .pdf 2.7 MB |
Ayuda y asistencia
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.
Puede contactar con su persona de contacto en [email protected].