![](/sites/default/files/styles/2_3_ratio_600_x_900/public/media/images/2022-05/dushang-lightning-2x3-1600.jpeg?itok=oCmRNS_8)
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_600_x_400/public/media/images/2024-05/dehnventil_m2_teaser_home_2560x1440.png?itok=1RmsuKR6)
Gracias a nuestra experiencia en protección contra rayos, protección contra sobretensiones y seguridad laboral eléctrica, llevamos desde 1910 haciendo posible el funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos, incluso en escenarios complejos.
DEHN protects.
Siempre la solución de protección adecuada.
Para que su sistema trabaje de forma fiable y todos los sistemas funcionen con seguridad. Aquí encontrará conceptos y soluciones integrales de protección. Seguras, eficaces y conformes a las normas.
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2022-05/lsng-gebaeude-16x9-2500.jpeg?h=a2798201&itok=Ynh-fcp4)
Edificios
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2022-05/lsng-energie-16x9-2500.jpeg?itok=kvN3WDO3)
Energía
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2022-05/lsng-e-mobility-16x9-2500.jpeg?itok=MTF_ZkE-)
Movilidad eléctrica
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2022-05/lsng-bahn-16x9-2500.jpeg?itok=thzyToKU)
Ferrocarril
Productos destacados
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45556719/HDVORSCHAU/391070.jpg)
391070
Borna MV con orejeta de bloqueo
Borna de conexión multifunción con protección antitorsión según DIN EN 62561-1, de empleo universal como borna en cruz, en T o en paralelo de conductores redondos. Versión compuesta de dos piezas con tornillo cilíndrico de cabeza rebajada.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44611399/HDVORSCHAU/105185_1.jpg)
105185
Puntas captadoras telescópicas
Varilla captadora telescópica para protección de estructuras en cubierta, para fijación, por ejemplo, a paredes, en trípode u otras construcciones. La varilla consta de cuatro segmentos, de Ø40 mm a Ø10 mm y punta captadora, con longitud desplegada de hasta 5200 mm.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45111188/HDVORSCHAU/819609.jpg)
819609
Cable HVI light plus (cortado a medida)
Cable HVI light plus respeta la distancia de separación respecto de los conductores según UNE EN62305-3. Dotado de un revestimiento externocon el que es posible derivar corrientes de rayo. Distancia de separación equivalente a 60 cm en aire y 120 cm en sólido.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45635490/HDVORSCHAU/927408.jpg)
927408
BLITZDUCTORconnect 10 A
Descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones de espacio reducido de 12 mm de ancho y tecnología de conexión Push-in con indicación de estado para la protección de 1 par de hilos de sistemas de alimentación de CC sin referencia a tierra para redes de transmisión de datos y circuitos de medición y control.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44596369/HDVORSCHAU/910920.jpg)
910920
DEHNrecord SD
Aparato de medida integral y multifuncional basado en Edge Computing. Realiza la medición de la calidad de suministro según EN61000-4-30, con certificación Clase A. Equipo comunicable a través de Modbus TCP y MQTT 3.1 Azure.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44937454/HDVORSCHAU/472411a1_16-9.jpg)
Barra de compensación de potencial Ex
Barra de compensación de potencial Ex antichispas para la integración de cables y conductores metálicos en la equipotencialidad contra el rayo de conformidad con la norma VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3), así como la protección y compensación de potencial de función acorde con la norma DIN VDE 0100 parte 410/540.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45748516/HDVORSCHAU/107490.jpg)
107490
Soporte de cuatro patas pequeño
Soporte de cuatro patas (diseño plegable) para tubos autosoportados D 50 mm con salida lateral o varialla captadora D 40 mm con accesorios reducidos.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44595226/HDVORSCHAU/900439.jpg)
900439
DEHNcord 3P
Descargador de sobretensiones trifásico DEHNcord, tipo 2 + tipo 3 según EN 61643-11. Diseño compacto, para su utilización en todos tipos de sistemas de instalación; para montar sobre carriles DIN o a través su eclisa para atornillar en espacios confinados. Para su utilización en el concepto de protección contra rayos en las intersecciones 0B – 1 y superiores.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45639820/HDVORSCHAU/927290.jpg)
927290
BLITZDUCTORconnect MVG
Descargador de sobretensiones Pushin modular de 6mm con indicador de estado. Ideal para la protección de señales de interface a 2 hilos con una tensión nominal de 230V. Posibilidad de corte de señal para mantenimiento
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45111165/HDVORSCHAU/819636.jpg)
819636
Cable HVI light plus (preconfeccionado para tendido interior en el tubo)
Cable HVI light plus cortado a medida (electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión), para respetar la distancia de separación respecto de los componentes conductores según UNE EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), para evitar saltos de chispas peligrosos entre piezas de la protección externa contra rayos a las piezas conductoras internas.
Conocimiento y Formación
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-10/DEHNconcept_Teaser_720x480.png?itok=Qgh86YLZ)
Dehn Concept: Estudios de protección integral
Realizamos estudios de protección integral para sistemas aislados y sistemas convencionales de protección contra el rayo para todo tipo de edificaciones e instalaciones según la norma IEC 62305, que incluyen la descripción de las medidas de protección, detalles de montaje y listado de materiales.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-03/dehnacademy_wissen_home_720x480.jpg?itok=SFORT5YN)
Su programa de seminarios de la DEHNacademy para 2024
Inscríbase ahora con su equipo en nuestros cursos de formación presenciales.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-03/blitzplaner_wissen_home_720x480.png?itok=qqxDXUtI)
BLITZPLANER: El trabajo estándar
Conocimientos especializados sobre protección contra rayos y sobretensiones. Aquí encontrará los conceptos básicos, instrucciones de instalación y sugerencias de protección a golpe de clic.