Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTORconnect – Compacto

Descargador de corrientes de rayo y sobretensiones para su empleo universal
  • Para la protección de interfaces de buses de datos y circuitos de medida y control
  • Alta capacidad de derivación de 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs)
  • Máxima resistencia a corrientes de choque (8/20 µs) Imax hasta 20 kA
  • Bajos niveles de protección, idóneo también para la protección de equipo terminal
Descargador compacto
  • Conexión rápida y sencilla del cable gracias a la técnica de conexión Push-In
  • Alta disponibilidad de las instalaciones gracias al comportamiento Failsafe
Equipo con un diseño optimizado a la función con un ancho de 6 mm
  • LifeCheck integrado en el descargador e indicación óptica del estado operativo
  • Señalización sencilla a distancia del estado operativo con dispositivo de señalización a distancia opcional
  • Comprobado a vibraciones y choques para su operación segura

Details

Mantenimiento fácil
Indicación del estado operativo con unidad de supervisión para los grupos de descargadores
lorem ipsum
Probado rápidamente - de un vistazo
Indicación integrada para un mantenimiénto fácil y rápido
lorem ipsum
Connect = Protect
Técnica de conexión Push-In para la conexión fácil y rápida
lorem ipsum
Máxima disponibilidad de las instalaciones
Admisiones para el empleo en circuitos de medida intrínsecamente seguros
lorem ipsum

BCO CL2 B 180

Descargador compacto de corrientes de rayo que ahorra espacio con un ancho de solo 6 mm y técnica de conexión Push-in con indicación del estado operativo para la protección de 2 hilos individuales para la equipotencialidad contra el rayo así como la realización de una toma de tierra indirecta de líneas apantalladas.

1 Product

Part No. 927910 BCO CL2 B 180

GTIN 4013364411739, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo
BLITZDUCTORconnect CL2 B 180
compacto para la protección de 2 hilos individuales
para la equipotencialidad contra el rayo
así como la realización de la toma de tierra indirecta
de líneas apantalladas
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1
Categoría de impulsos: C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho de 6 mm
Máx. tensión de servicio: 180,0 V DC / 127,0 V AC
Corriente nominal a 80°C: 1,2 A
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Conexión de líneas: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO CL2 B 180
art. no.: 927910
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de DPS A
Máx. tensión de servicio DC (UC ) 180 V
Corriente nominal (IL ) 1,2 A
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
Corriente nominal de descarga C2 (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Impedancia en serie por hilo 0 Ohm
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927910 was added to Notepad.

Product 927910 was added to the cart.


BCO CL2 BE

Descargador compacto combinado de corrientes de rayo y sobretensiones que ahorra espacio con un ancho de solo 6 mm y técnica de conexión Push-in con indicación del estado operativo para la protección de 2 hilos individuales con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas.

3 Products

Part No. 927922 BCO CL2 BE 12

GTIN 4013364411951, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect CL2 BE 12
compacto, para la protección de 2 hilos individuales
con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P1
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho 6 mm
Máx. tensión de servicio: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Conexión de líneas: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO CL2 BE 12
art. no.: 927922
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de DPS M
Máx. tensión de servicio DC (UC ) 15 V
Corriente nominal a 70 °C (IL ) 0,75 A
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
Corriente nominal de descarga C2 (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Impedancia en serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 1,4 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927922 was added to Notepad.

Product 927922 was added to the cart.

Part No. 927924 BCO CL2 BE 24

GTIN 4013364411968, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect CL2 BE 24
compacto, para la protección de 2 hilos individuales
con potencial de referencia común
así como interfaces asimétricas
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P1
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho 6 mm
Máx. tensión de servicio: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Conexión de líneas: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO CL2 BE 24
art. no.: 927924
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de DPS M
Máx. tensión de servicio DC (UC ) 33 V
Corriente nominal a 70 °C (IL ) 0,75 A
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
Corriente nominal de descarga C2 (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Impedancia en serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 3,4 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927924 was added to Notepad.

Product 927924 was added to the cart.

Part No. 927925 BCO CL2 BE 48

GTIN 4013364411975, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect CL2 BE 48
compacto, para la protección de 2 hilo individuales
con potencial de referencia común
así como interfaces asimétricas.
Comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P1
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho de 6 mm
Máx. tensión de servicio: 54,0 V DC / 38,1 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Corriente nominal de descarga C2 por hilor (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Conexión de líneas: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO CL2 BE 48
art. no.: 927925
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de DPS M
Máx. tensión de servicio DC (UC ) 54 V
Corriente nominal a 70 °C (IL ) 0,75 A
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
Corriente nominal de descarga C2 (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Impedancia en serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 5 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927925 was added to Notepad.

Product 927925 was added to the cart.


BCO CL2 BD

Descargador compacto combinado de corrientes de rayo y sobretensiones que ahorra espacio con un ancho de solo 6 mm y técnica de conexión Push-in con indicación del estado operativo para la protección de 1 par de hilos de interfaces simétricas libres de potencial de tierra.

3 Products

Part No. 927942 BCO CL2 BD 12

GTIN 4013364411777, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect CL2 BD 12
compacto, para la protección de un par de hilos
de interfaces simétricas libres de potencial de tierra
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho de 6 mm
Máx. tensión de servicio: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Conexión de líneas: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO CL2 BD 12
art. no.: 927942
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de DPS L
Máx. tensión de servicio DC (UC ) 15 V
Corriente nominal a 70 °C (IL ) 0,75 A
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
Corriente nominal de descarga C2 (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Impedancia en serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 2,6 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927942 was added to Notepad.

Product 927942 was added to the cart.

Part No. 927944 BCO CL2 BD 24

GTIN 4013364411784, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect CL2 BD 24
compacto, para la protección de un par de hilos
de interfaces simétricas libres de potencial de tierra
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo
Máx. tensión de servicio: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Conexión de líneas: Push-in
ancho de 6 mm

Producto DEHN
Tipo: BCO CL2 BD 24
art. no.: 927944
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de DPS L
Máx. tensión de servicio DC (UC ) 36 V
Corriente nominal a 70 °C (IL ) 0,75 A
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
Corriente nominal de descarga C2 (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Impedancia en serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 5,8 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927944 was added to Notepad.

Product 927944 was added to the cart.

Part No. 927945 BCO CL2 BD 48

GTIN 4013364411807, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect CL2 BD 48
compacto, para la protección de un par de hilos
de interfaces simétricas libres de potencial de tierra
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo
Máx. tensión de servicio: 56,0 V DC / 39,6 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Conexión de líneas: Push-in
ancho de 6 mm

Producto DEHN
Tipo: BCO CL2 BD 48
art. no.: 927945
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de DPS L
Máx. tensión de servicio DC (UC ) 56 V
Corriente nominal a 70 °C (IL ) 0,75 A
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
Corriente nominal de descarga C2 (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Impedancia en serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 7,2 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927945 was added to Notepad.

Product 927945 was added to the cart.


BCO CL2 BE HF

Descargador compacto combinado de corrientes de rayo y sobretensiones que ahorra espacio con un ancho de solo 6 mm y técnica de conexión Push-in con indicación del estado operativo para la protección de 2 hilos individuales de transmisiones radioeléctricas con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas.

1 Product

Part No. 927970 BCO CL2 BE HF 5

GTIN 4013364411982, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect CL2 BE HF 5
compacto, para la protección de 2 hilos individuales
de transmisiones radioeléctricas
con potencial de referencia común
así como interfaces asimétricas
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P1
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho de 6 mm
Máx. tensión de servicio: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Frecuencia de corte 100 MHz
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Conexión de líneas: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO CL2 BE HF 5
art. no.: 927970
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de DPS M
Máx. tensión de servicio DC (UC ) 8,5 V
Corriente nominal a 70 °C (IL ) 0,75 A
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
Corriente nominal de descarga C2 (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Impedancia en serie por hilo 1 Ohm
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927970 was added to Notepad.

Product 927970 was added to the cart.


BCO CL2 BD HF

Descargador combinado compacto de espacio reducido en ancho de 6 mm y con técnica de conexión Push-in, con indicación de estado para la protección de un par de hilos de sistemas de bus de alta frecuencia y sin referencia a tierra, así como interfaces simétricas.

1 Product

Part No. 927971 BCO CL2 BD HF 5

GTIN 4013364411999, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect CL2 BD HF 5
compacto, para la protección de 1 par de hilos
de sistemas bus radioeléctricos
libres de potencial de tierra
así como interfaces simétricas
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho 6 mm
Máx. tensión de servicio: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Frecuencia de corte 100 MHz
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total 3 kA
Conexión de líneas: Push-In

Producto DEHN
Tipo: BCO CL2 BD HF 5
art. no.: 927971
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de DPS L
Máx. tensión de servicio DC (UC ) 8,5 V
Corriente nominal a 70 °C (IL ) 0,75 A
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
Corriente nominal de descarga C2 (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Impedancia en serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 100 MHz
Certificaciones UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927971 was added to Notepad.

Product 927971 was added to the cart.


BCO CL2 E

Descargador de sobretensiones compacto que ahorra espacio con un ancho de solo 6 mm y técnica de conexión Push-In con indicación del estado operativo. Protección fina contra sobretensiones en una sola etapa con potentes diodos, para la protección de 2 hilos individuales con potencial de referencia común, así como interfaces asimétricas.

3 Products

Part No. 927987 BCO CL2 E 12

GTIN 4013364485754, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 55.94 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador de sobretensiones BLITZDUCTORconnect CL2 E 12
Protección compacta contra sobretensiones en una sola etapa
con potentes diodos, para la protección de
2 hilos individuales con potencial de referencia común,
así como interfaces asimétricas
probada según EN/IEC 61643-21 y
coordinada energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 3/P1
Categoría de impulsos: C1, C3
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 15 V CC / 10,6 V CA
Corriente nominal a 60 °C: 10 A
C1 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 1,5 kA
C1 Corriente nominal de descarga total (8/20): 3 kA
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO CL2 E 12
art. no.: 927987
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de DPS W
Máx. tensión de servicio DC (UC ) 15 V
Corriente nominal a 60 °C (IL ) 10 A
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 6 A
Corriente nominal de descarga C1 (8/20 µs) total (In ) 3 kA
Impedancia en serie por hilo 0 Ohm
Certificaciones UL 497B

Product 927987 was added to Notepad.

Product 927987 was added to the cart.

Part No. 927988 BCO CL2 E 24

GTIN 4013364485747, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 56.04 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador de sobretensiones BLITZDUCTORconnect CL2 E 24
Protección compacta contra sobretensiones en una sola etapa
con potentes diodos, para la protección de
2 hilos individuales con potencial de referencia común,
así como interfaces asimétricas
probada según EN/IEC 61643-21 y
coordinada energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 3/P1
Categoría de impulsos: C1, C3
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 33 V CC / 23 V CA
Corriente nominal a 60 °C: 10 A
C1 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 0,6 kA
C1 Corriente nominal de descarga total (8/20): 1,2 kA
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO CL2 E 24
art. no.: 927988
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de DPS W
Máx. tensión de servicio DC (UC ) 33 V
Corriente nominal a 60 °C (IL ) 10 A
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 6 A
Corriente nominal de descarga C1 (8/20 µs) total (In ) 1,2 kA
Impedancia en serie por hilo 0 Ohm
Certificaciones UL 497B

Product 927988 was added to Notepad.

Product 927988 was added to the cart.

Part No. 927989 BCO CL2 E 48

GTIN 4013364485761, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 36.58 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador de sobretensiones BLITZDUCTORconnect CL2 E 48
Protección compacta contra sobretensiones en una sola etapa
con potentes diodos, para la protección de
2 hilos individuales con potencial de referencia común,
así como interfaces asimétricas
probada según EN/IEC 61643-21 y
coordinada energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 3/P1
Categoría de impulsos: C1, C3
Indicación de estado, 6 mm de ancho
Máxima tensión de servicio: 58 V CC / 41 V CA
Corriente nominal a 60 °C: 10 A
C1 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 0,4 kA
C1 Corriente nominal de descarga total (8/20): 0,8 kA
Conexión de conductores: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO CL2 E 48
art. no.: 927989
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de DPS W
Máx. tensión de servicio DC (UC ) 58 V
Corriente nominal a 60 °C (IL ) 10 A
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 6 A
Corriente nominal de descarga C1 (8/20 µs) total (In ) 0,8 kA
Impedancia en serie por hilo 0 Ohm
Certificaciones UL 497B

Product 927989 was added to Notepad.

Product 927989 was added to the cart.


BCO CL4 BC

Descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones de espacio reducido de 12 mm de ancho y tecnología de conexión Push-in con indicación de estado para la protección circuitos de medida de 4 conductores sin referencia a tierra de redes de transmisión de datos y técnica de medida y control.

1 Product

Part No. 927954 BCO CL4 BC 24

GTIN 4013364485730, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 80.10 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect CL2 BC 24
Descargador combinado reducido para la protección de
medidas de 4 conductores sin referencia a tierra para
redes de transmisión de datos y circuitos de medición y control
probado según EN/IEC 61643-21 y coordinado
energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P2
Categoría de impulsos: D1, C1, C2, C3, B2
Indicación de estado
Máxima tensión de servicio: 36,0 V CC / 25,4 V CA
Corriente nominal a 80 °C: 3 A
Impedancia en serie por hilo: 0 Ω
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 20 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350) por hilo: 2,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350) total: 5 kA
Conexión de conductores: Push-in
Ancho de 12 mm

Producto DEHN
Tipo: BCO CL4 BC 24
art. no.: 927954
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de DPS L
Máx. tensión de servicio DC (UC ) 36 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 3 A
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 2,5 kA
Corriente nominal de descarga C2 (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia en serie por hilo 0 Ohm
Certificaciones UL 497B

Product 927954 was added to Notepad.

Product 927954 was added to the cart.


BCO CL2 BD HC10A 24

Descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones de espacio reducido de 12 mm de ancho y tecnología de conexión Push-in con indicación de estado para la protección de 1 par de hilos de sistemas de alimentación de CC sin referencia a tierra para redes de transmisión de datos y circuitos de medición y control.

1 Product

Part No. 927408 BCO CL2 BD HC10A 24

GTIN 4013364463653, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 68.30 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado BLITZDUCTORconnect CL2 BD HC10A 24
Descargador combinado reducido para la protección de 1
par de hilos de sistemas de alimentación de CC sin referencia a tierra para
redes de transmisión de datos y circuitos de medición y control
probado según EN/IEC 61643-21 y
coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Tipo de descargador 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación de estado
Máxima tensión de servicio: 45,0 V CC / 31,8 V CA
Corriente nominal a 80 °C: 10 A
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (8/20): 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20): 20 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo: 2,5 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) total: 5 kA
Conexión de conductores: Push-in
Ancho de 12 mm

Producto DEHN
Tipo: BCO CL2 BD HC10A 24
art. no.: 927408
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de DPS L
Máx. tensión de servicio DC (UC ) 45 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 10 A
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 2,5 kA
Corriente nominal de descarga C2 (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia en serie por hilo 0 Ohm
Certificaciones UL 497B, SIL

Product 927408 was added to Notepad.

Product 927408 was added to the cart.


BCO CL2 BD EX 24

Descargador compacto combinado de corrientes de rayo y sobretensiones que ahorra espacio con un ancho de solo 6 mm y técnica de conexión Push-in con indicación del estado operativo para la protección de 1 par de hilos de circuitos de medida intrínsecamente seguros y sistemas bus. Cumple los requerimientos según FISCO. Resistencia de aislamiento > 500 V hilo-tierra.

1 Product

Part No. 927984 BCO CL2 BD EX 24

GTIN 4013364412002, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTORconnect CL2 BD EX 24
compacto, para la protección de un par de hilos
de interfaces simétricas, intrínsecamente seguras y libres de potencial
comprobado según EN/IEC 61643-21
y coordinado energéticamente según IEC 61643-22
Clase de DPS Tipo 1 / P2
Categoría de impulsos: C1, C2, C3, B2, D1
Indicación del estado operativo, ancho de 6 mm
Máx. tensión de servicio: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Corriente nominal a 70°C: 0,75 A
Máx. tensión de entrada según EN 60079-11: 30 V
Máx. corriente de entrada según EN 60079-11: 0,5 A
Corriente nominal de descarga C2 por hilo (8/20): 5 kA
Corriente nominal de descarga C2 total (8/20): 10 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo: 1,5 kA
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) total: 3 kA
Conexión de líneas: Push-in

Producto DEHN
Tipo: BCO CL2 BD EX 24
art. no.: 927984
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de DPS L
Máx. tensión de servicio DC (UC ) 36 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 0,5 A
Corriente de choque de rayo D1 (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1,5 kA
Corriente nominal de descarga C2 (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Impedancia en serie por hilo 1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 3,5 MHz
Certificaciones ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927984 was added to Notepad.

Product 927984 was added to the cart.


back to top