Carga de alta potencia (HPC):
Acorde a las normas. Segura. Rentable.
Acorde a las normas. Segura. Rentable.
Las soluciones de DEHN permiten el funcionamiento permanente de las estaciones de carga rápida incluso en las condiciones más exigentes. Ofrecen protección a sus clientes y a sus vehículos, al tiempo que garantizan su movilidad. Además, las soluciones de DEHN protegen las infraestructuras y, por tanto, su inversión.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2022-03/high-power-3x2-2500_0.jpg?itok=uVAd0gYO)
Las soluciones de protección de DEHN para estaciones de carga de alta potencia
Convénzase de las soluciones de protección de DEHN. Para cada área, le ofrecemos ejemplo de nuestra solución específica, además de todos los productos, documentos y servicios relacionados. Estamos a su disposición para atender cualquier otra consulta al respecto.
Protección contra sobretensiones
Protección integral para un funcionamiento continuo y un mantenimiento preventivo de sus sistemas.
Protección contra rayos, puesta a tierra y equipotencialidad
Protección contra rayos en las cubiertas y en sistemas de puesta a tierra con malla de baja impedancia.
Equipo de seguridad
Disponemos de las soluciones adecuadas para todos los conceptos de estaciones de carga para proteger de forma integral todo su equipamiento durante el mantenimiento y la explotación.
Servicios DEHN para estaciones
de carga HPC
Como planificador u operador de parques de carga, saque partido de nuestra oferta de servicios:
Visita al emplazamiento
Le apoyamos in situ en el desarrollo de conceptos de protección para diseños nuevos o reformas.
Centro de ensayos y pruebas
Llevamos a cabo comprobaciones de sistemas para garantizar y acreditar el máximo efecto de protección de las estaciones de carga rápida/cargadores de alta potencia y de los propios vehículos eléctricos (certificado Dakks).
DEHNconcept
Saque partido de los conocimientos de ingeniería de DEHN en sus proyectos. Desde el análisis de riesgo hasta el diseño de conceptos de protección externa contra rayos, puesta a tierra y protección contra sobretensiones.
Productos DEHN para la carga de alta potencia
Con nosotros, se encuentra en una posición óptima: Le ofrecemos una gama completa y cuidadosamente coordinada para la protección contra sobretensiones, protección contra rayos y equipo de seguridad en todo el ámbito de la carga de alta potencia. Para un diseño eficiente, una adquisición cómoda, un montaje sin dificultades y un mantenimiento sostenible.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45332012/HDVORSCHAU/900076.jpg)
900076
DEHNcombo
Protección para la generación FV hasta 1500 V CC: descargador para carga de alta potencia o acumulador de baterías (POC).
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44593780/HDVORSCHAU/952567.jpg)
952567
DEHNguard M YPV
Descargador de sobretensiones modular con contacto FM para la generación FV y acumuladores de baterías.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44590605/HDVORSCHAU/961205.jpg)
961205
DEHNvenCI
Protege las interfaces CA mediante vía de chispas. Con contacto FM y fusible previo integrado. Con tecnología ACI y contacto FM. Utilizable sin el fusible previo.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45949161/HDVORSCHAU/952341.jpg)
952341
DEHNguard modular ACI
Con tecnología ACI y contacto FM. Utilizable sin el fusible previo.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44597251/HDVORSCHAU/990010.jpg)
990010
DEHNmid
Protege el lado de media tensión. Descargador de óxido metálico, media tensión máx. 51 kV, estaciones transformadoras.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44600600/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch Clase E
Descargador de sobretensiones universal para proteger interfaces Ethernet.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45639620/HDVORSCHAU/927244.jpg)
927244
BLITZDUCTORconnect
Descargador combinado modular para proteger circuitos de M/C, bus y telecomunicación.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44591130/HDVORSCHAU/961176.jpg)
961176
DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760
Descargador de rayo unipolar coordinado Tipo 1, con fusible previo integrado para sistemas TN e IT de 690 V.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44616897/HDVORSCHAU/819255.jpg)
819255
DEHNcon-H
Cable HVI light, tubo portante. Para mantener las distancias de seguridad.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46241755/HDVORSCHAU/472227.jpg)
472227
Barras equipotenciales
Versión de cobre para 8 conexiones. Para conexión a la puesta a tierra local.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45788300/HDVORSCHAU/618214.jpg)
618214
Control de potencial
Evite las peligrosas tensiones de paso y contacto con esteras enrejadas contrastadas.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44623997/HDVORSCHAU/620902_oben.jpg)
620902
Picas de tierra
Larga resistencia a la corrosión, INOX (V4A). Para instalaciones de tierra para dispersión o transformadores.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46070771/HDVORSCHAU/610020.jpg)
610020
Bornes de conexión
Borne con larga resistencia a la corrosión para conexión en cruz y en paralelo a las picas.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44628260/HDVORSCHAU/556130.jpg)
556130
Cintas anticorrosivas
Para recubrir conexiones sobre y bajo tierra. Estabilizado a rayos ultravioleta.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46033926/HDVORSCHAU/319209.jpg)
319209
Conector de borne
Crucetas para conexiones sobre y bajo tierra de conductores en cruz y en T.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44620955/HDVORSCHAU/860325.jpg)
860335
Pletinas
Acero plano para tomas a tierra, protección contra rayos y equipotencial en anillos de tierra.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44628606/HDVORSCHAU/785637.jpg)
785637
2.ª regla: Proteger contra la reconexión
Bloqueos de montaje en raíl DIN, 3 módulos.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44629575/HDVORSCHAU/766660.jpg)
766665
3.ª regla: Verificar ausencia de tensión
Detector de tensión SPN bipolar: pruebas de fase, campo giratorio y paso.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44631983/HDVORSCHAU/745500.jpg)
745500
4.ª regla: Poner a tierra y corto
Equipo de puesta a tierra y cortocircuito en un robusto maletín metálico.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45390208/HDVORSCHAU/785465.jpg)
785465
5.ª regla: Cubrir o acordonar
Mantas y esteras aislantes para cubrir partes de la instalación cercanas en tensión. Tensión nominal 1000 V.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46001519/HDVORSCHAU/783020.jpg)
783003
3.ª regla: Verificar ausencia de tensión
Detector de tensión PHE 4 30 S: margen nominal 10 ... 30 kV, 50 Hz.
protected.
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2022-02/protected-car-16x9-1600.jpg?itok=tgjWurYQ)
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-03/DSC00787_1-1x1-664.jpg?itok=jTzftCyK)
Referencia:
Pfeffer GmbH
Para garantizar la seguridad del suministro, así como la protección de las instalaciones y su disponibilidad, además de para cumplir los requisitos normativos de las normas IEC 60364-4-44 cláusula -443 entre otras, Pfeffer confía en el contrastado concepto de protección contra rayos y sobretensiones de DEHN.
Descargar la referencia de PfefferDescargas
Si necesita más información o documentación en otro formato, le ayudaremos con mucho gusto.
Brochure | Properly protected – Safe charging | Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 2.3 MB |
Brochure | DEHN protects intelligent power grids | Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection | .pdf 3.8 MB |
Brochure | DEHNguard ME DC Y 950 FM | For maximum system and operational safety | .pdf 0.3 MB |
Brochure | DEHNconcept | Planning Service | .pdf 1.1 MB |
Reference | DEHN protects. | IPI intelligent transformer substations by Ingenieurbüro Pfeffer | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | AC coupled and scalable Li-Ion battery storage system "scalebloc" bei INTILION GmbH | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | Hypercharger DC charging stations by alpitronic GmbH / S.r.l. | .pdf 0.8 MB |
White paper | Electromobility | Lightning and surge protection for electromobility | .pdf 3.1 MB |
White paper | Electromobility | Earthing and equipotential bonding measures for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 1.5 MB |
Ayuda y asistencia
Estaremos encantados de responder a sus preguntas en todo lo relativo a la movilidad eléctrica.
Puede contactar con su persona de contacto en [email protected].