Your dashboard services.
Register to access all tools.

Cintas anticorrosivas

Para el aislamiento y el recubrimiento anticorrosión de conexiones bajo tierra, tales como conexiones con borna o uniones atornilladas en el ámbito de la puesta a tierra y la protección contra rayos, pero también para el recubrimiento posterior de zonas soldadas y piezas perfiladas, así como manguitos, bridas, racores, etc. La lámina portadora recubierta de petrolato por ambas caras impide eficazmente la penetración de la suciedad y la humedad.
  • Uso sencillo y rápido
  • Alta adhesividad
  • Conserva su plasticidad a largo plazo
  • Excelente aislamiento eléctrico
  • No contiene sustancias nocivas para el ser humano o el medio ambiente

Cintas anticorrosivas perforadas

  • Especialmente desarrollado para aplicaciones de puesta a tierra y protección contra rayos
  • Lámina portadora fácilmente separable con perforaciones adicionales cada 20 cm
  • Color rojo para una documentación fotográfica más clara

2 Products

Part No. 557125 KSB PERF RED 50 L10M

GTIN 4013364509856, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 850.00 g, PU: 24.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cinta anticorrosiva perforada (ancho 50 mm)
Cinta anticorrosiva para protección
de conexiones bajo tierra
tales como conexiones con borna o uniones atornilladas.
Esta cinta protectora con revestimiento duradero
de plástico y petrolato por ambas caras
impide eficazmente la penetración
de la suciedad y la humedad.
Material : Petrolato
Color: Rojo
Longitud: 10 m
Ancho de banda: 50 mm
Espesor de banda: >= 1,1 mm
Máx. temperatura de uso continuo: 30 °C
Separación de perforaciones: aprox. 200 mm

Producto DEHN
Tipo: KSB PERF RED 50 L10M
art. no.: 557125
o equivalente

 

Technical data

Material Petrolato
Color Rojo
Longitud 10 m
Ancho de banda 50 mm
Espesor de banda >= 1,1 mm
Máx. temperatura de uso continuo 30 °C
Separación de perforaciones aprox. 200 mm

Product 557125 was added to Notepad.

Product 557125 was added to the cart.

Part No. 557130 KSB PERF RED 100 L10M

GTIN 4013364509863, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 1.52 kg, PU: 12.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cinta anticorrosiva perforada (ancho 100 mm)
Cinta anticorrosiva para protección
de conexiones bajo tierra
tales como conexiones con borna o uniones atornilladas.
Esta cinta protectora con revestimiento duradero
de plástico y petrolato por ambas caras
impide eficazmente la penetración
de la suciedad y la humedad.
Material : Petrolato
Color: Rojo
Longitud: 10 m
Ancho de banda: 100 mm
Espesor de banda: >= 1,1 mm
Máx. temperatura de uso continuo: 30 °C
Separación de perforaciones: aprox. 200 mm

Producto DEHN
Tipo: KSB PERF RED 100 L10M
art. no.: 557130
o equivalente

 

Technical data

Material Petrolato
Color Rojo
Longitud 10 m
Ancho de banda 100 mm
Espesor de banda >= 1,1 mm
Máx. temperatura de uso continuo 30 °C
Separación de perforaciones aprox. 200 mm

Product 557130 was added to Notepad.

Product 557130 was added to the cart.


Cintas anticorrosivas sin perforación

  • Lámina portadora fácilmente separable sin perforación
  • Color estándar marrón / beige

2 Products

Part No. 556125 KSB 50 L10M

GTIN 4013364028517, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 787.92 g, PU: 24.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cinta anticorrosiva (ancho de 50 mm)
Cinta anticorrosiva para protección
de conexiones bajo tierra
tales como conexiones con borna o uniones atornilladas.
Esta cinta protectora con revestimiento duradero
de plástico y petrolato por ambas caras
impide eficazmente la penetración
de la suciedad y la humedad.
Material : Petrolato
Color: marrón / beige
Longitud: 10 m
Ancho de banda: 50 mm
Espesor de banda: >= 1,1 mm
Máx. temperatura de uso continuo: 30 °C

Producto DEHN
Tipo: KSB 50 L10M
art. no.: 556125
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material Petrolato
Color marrón / beige
Longitud 10 m
Ancho de banda 50 mm
Espesor de banda >= 1,1 mm
Máx. temperatura de uso continuo 30 °C

Product 556125 was added to Notepad.

Product 556125 was added to the cart.

Part No. 556130 KSB 100 L10M

GTIN 4013364028524, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 1.43 kg, PU: 12.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cinta anticorrosiva (ancho de 100 mm)
Cinta anticorrosiva para protección
de conexiones bajo tierra
tales como conexiones con borna o uniones atornilladas.
Esta cinta protectora con revestimiento duradero
de plástico y petrolato por ambas caras
impide eficazmente la penetración
de la suciedad y la humedad.
Material : Petrolato
Color: marrón / beige
Longitud: 10 m
Ancho de banda: 100 mm
Espesor de banda: >= 1,1 mm
Máx. temperatura de uso continuo: 30 °C

Producto DEHN
Tipo: KSB 100 L10M
art. no.: 556130
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material Petrolato
Color marrón / beige
Longitud 10 m
Ancho de banda 100 mm
Espesor de banda >= 1,1 mm
Máx. temperatura de uso continuo 30 °C

Product 556130 was added to Notepad.

Product 556130 was added to the cart.


back to top