Protección contra sobretensiones para la carga de alta potencia
La infraestructura de carga debe funcionar de forma fiable. Sin embargo, su funcionalidad se ve amenazada por los rayos y las sobretensiones. Los daños en la infraestructura de recarga pueden deberse a impactos de rayo directos o indirectos o, por ejemplo, por fallos de conexión a tierra y cortocircuitos en la red eléctrica. Dependiendo del concepto de zonas de protección contra rayos, se utilizan los descargadores de corriente de rayo y de sobretensiones adecuados, tanto para las líneas de alimentación como para las de datos. Gracias a un concepto de protección integral, las personas y el parque de carga están protegidos por igual.
Productos DEHN para protección contra sobretensiones en la carga de alta potencia
Con nosotros, se encuentra en una posición óptima: Le ofrecemos una gama completa y cuidadosamente coordinada para la protección contra sobretensiones en instalaciones de carga de alta potencia. Para un diseño eficiente, una adquisición cómoda, un montaje sin dificultades y un mantenimiento sostenible.
900076
DEHNcombo
Protección para la generación FV hasta 1500 V CC: descargador para carga de alta potencia o acumulador de baterías (POC).
952567
DEHNguard M YPV
Descargador de sobretensiones modular con contacto FM para la generación FV y acumuladores de baterías.
961205
DEHNvenCI
Protege las interfaces CA mediante vía de chispas. Con contacto FM y fusible previo integrado. Con tecnología ACI y contacto FM. Utilizable sin el fusible previo.
952341
DEHNguard modular ACI
Con tecnología ACI y contacto FM. Utilizable sin el fusible previo.
990010
DEHNmid
Protege el lado de media tensión. Descargador de óxido metálico, media tensión máx. 51 kV, estaciones transformadoras.
929161
DEHNpatch Clase E
Descargador de sobretensiones universal para proteger interfaces Ethernet.
927244
BLITZDUCTORconnect
Descargador combinado modular para proteger circuitos de M/C, bus y telecomunicación.
Descargas
Si necesita más información o documentación en otro formato, le ayudaremos con mucho gusto.
Brochure | Properly protected – Safe charging | Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 2.3 MB |
Brochure | DEHN protects intelligent power grids | Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection | .pdf 3.8 MB |
Brochure | DEHNguard ME DC Y 950 FM | For maximum system and operational safety | .pdf 0.3 MB |
Brochure | DEHNconcept | Planning Service | .pdf 1.1 MB |
Reference | DEHN protects. | IPI intelligent transformer substations by Ingenieurbüro Pfeffer | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | AC coupled and scalable Li-Ion battery storage system "scalebloc" bei INTILION GmbH | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | Hypercharger DC charging stations by alpitronic GmbH / S.r.l. | .pdf 0.8 MB |
White paper | Electromobility | Lightning and surge protection for electromobility | .pdf 3.1 MB |
DEHNconcept
Saque partido de los conocimientos de ingeniería de DEHN en sus proyectos. Desde el análisis de riesgo hasta el diseño de conceptos de protección externa contra rayos, puesta a tierra y protección contra sobretensiones.
Ayuda y asistencia
Estaremos encantados de responder a sus preguntas en todo lo relativo a la movilidad eléctrica.
Puede contactar con su persona de contacto en [email protected].