Estaciones de carga de CA/CC:
Rápidas y seguras.
Rápidas y seguras.
Para evitar lesiones y daños en los vehículos y para garantizar los parámetros, las estaciones de carga de CA/CC deben contar con una amplia protección contra rayos y sobretensiones, como dictan las normas IEC 60364-4-44 cláusula -443, IEC 60364-5-54 cláusula -534, IEC 60364-7-722y VDE-AR-N 4100 (norma alemana). Con nuestra gama de equipos de seguridad, ofrecemos soluciones que también protegen a su personal durante la instalación y el mantenimiento.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2022-02/acdc-3x2-2500.jpg?itok=5orvFyq5)
Soluciones de protección DEHN para estaciones de carga de CA/CC
Convénzase de las soluciones de protección de DEHN. Para cada área, le ofrecemos ejemplo de nuestra solución específica, además de todos los productos, documentos y servicios relacionados. Estamos a su disposición para atender cualquier otra consulta al respecto.
Protección contra sobretensiones
Protección integral de todas las líneas de alimentación y datos para proteger los componentes sensibles y los vehículos
Puesta a tierra
Las medidas de puesta a tierra garantizan la seguridad de las personas, además de una distribución de las corrientes de rayo por una zona amplia. Las medidas de control de potencial evitan las tensiones de paso y contacto peligrosas.
Equipo de seguridad
Explotación y mantenimiento seguros de la infraestructura de carga con medios de trabajo de alta calidad que cumplen las 5 reglas de seguridad, y equipos de protección individual probados contra arcos eléctricos.
Servicios DEHN para estaciones de carga de CA/CC
También le apoyamos en su papel de productor de puntos de recarga, constructor, desarrollador de proyectos o responsable del proyecto.
Visita al emplazamiento
Apoyo en el diseño de los conceptos de protección de las estaciones de carga de nueva instalación, así como en las cuestiones relativas a los efectos en instalaciones preexistentes.
Centro de ensayos y pruebas
Llevamos a cabo comprobaciones de sistemas para garantizar y acreditar el máximo efecto de protección de las estaciones de carga de CA/CC y de los propios vehículos eléctricos.
DEHNconcept
Saque partido de los conocimientos de ingeniería de DEHN en sus proyectos. Desde el análisis de riesgo hasta el diseño de conceptos de protección externa contra rayos, puesta a tierra y protección contra sobretensiones.
Productos DEHN para estaciones de carga de CA/CC
Con nosotros, se encuentra en una posición óptima: Le ofrecemos una gama completa y cuidadosamente coordinada para la protección contra sobretensiones, protección contra rayos y equipo de seguridad. Para un diseño eficiente, una adquisición cómoda, un montaje sin dificultades y un mantenimiento sostenible.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45811421/HDVORSCHAU/900385.jpg)
900385
DEHNvap EMOB
Descargador combinado con vía de chispas RAC y contacto FM, protege infraestructuras de carga.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44600600/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch
Descargador de sobretensiones universal para proteger interfaces Ethernet.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45639620/HDVORSCHAU/927244.jpg)
927244
BLITZDUCTOR
Descargador combinado modular para proteger circuitos de M/C, bus y telecomunicación.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44596129/HDVORSCHAU/952589.jpg)
952589
Accesorios de cableado STAK
Permite una conexión en serie con compatibilidad electromagnética optimizada según IEC 60364-5-54, clause -534.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44625239/HDVORSCHAU/563200.jpg)
563200
Barras equipotenciales
Barra de compensación de potencial de protección y función y para equipotencialidad contra el rayo.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46058388/HDVORSCHAU/540121.jpg)
540121
Bornes de conexión
Larga resistencia a la corrosión: conexión en cruz y en paralelo de conductores redondos o cables a picas.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46070771/HDVORSCHAU/610020.jpg)
610020
Bornes de conexión
Larga resistencia a la corrosión: conexión en cruz y en paralelo de conductores redondos, pletinas o cables a picas.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44628606/HDVORSCHAU/785637.jpg)
785637
2.ª regla: Proteger contra la reconexión
Bloqueos de montaje en raíl DIN, 3 módulos.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44628589/HDVORSCHAU/785644.jpg)
785641
3.ª regla: Verificar ausencia de tensión
Detector de tensión SPN bipolar: pruebas de fase, campo giratorio y paso.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44631983/HDVORSCHAU/745500.jpg)
745500
4.ª regla: Poner a tierra y corto
Equipo de puesta a tierra y cortocircuito en un maletín metálico.
protected.
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2022-03/protected-car-16x9-2500.jpg?itok=6xXZecGz)
Descargas
Si necesita más información o documentación en otro formato, le ayudaremos con mucho gusto.
Brochure | Properly protected – Safe charging | Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 2.3 MB |
Brochure | Selection guide – Lightning current and surge protective devices | Protection concept for indoor and outdoor parking spaces | .pdf 0.7 MB |
Brochure | Electromobility | Lightning and surge protection for the electromobility charging infrastructure | .pdf 0.3 MB |
Brochure | DEHN protects intelligent power grids | Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection | .pdf 3.8 MB |
Brochure | Safety Kit | Protect your employees | .pdf 5.5 MB |
Brochure | DEHNguard ME DC Y 950 FM | For maximum system and operational safety | .pdf 0.3 MB |
Brochure | DEHN Test Centre | DEHN tests and analyses | .pdf 1.7 MB |
Reference | DEHN protects. | Hypercharger DC charging stations by alpitronic GmbH / S.r.l. | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | Charging infrastructure for electric mobility from Spelsberg | .pdf 0.9 MB |
Reference | DEHN protects | ABL Charging Poles for Electromobility | .pdf 1.1 MB |
White Paper | Electromobility | Lightning and surge protection for electromobility | .pdf 3.1 MB |
White paper | Electromobility | Earthing and equipotential bonding measures for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 1.5 MB |
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-03/alpitronic-1x1-1600.jpg?itok=2o9jguKE)
Referencia:
alpitronic GmbH / S.r.l.
Alpitronic apuesta por la solución de calidad probada DEHNvap EMOB. Este descargador combinado con efecto de protección de tipo 1 + 2 + 3 y concebido especialmente para las infraestructuras de carga, permite un uso universal y brinda la máxima protección frente a las corrientes de rayo y las sobretensiones.
Descargar la referencia de AlpitronicAyuda y asistencia
Estaremos encantados de responder a sus preguntas en todo lo relativo a la movilidad eléctrica.
Puede contactar con su persona de contacto en [email protected].