Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bornas de conexión

Para la conexión en cruz y en paralelo de conductores redondos, pletinas o cables a tomas de tierra de profundidad.

Para tomas de tierra de profundidad Ø20-30 mm

1 Product

Part No. 610010 AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN

GTIN 4013364022010, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 786.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Borna de conexión para las picas de tierra D 20-30mm St/TZn
Bornas de conexión para la conexión paralela
o en cruz de conductores redondos,
pletinas o cables de picas de tierra
Material: St/tZn
Margen de apriete Rd/pletina: 8-12,5 / -40 mm
Margen de apriete (flexible/cable): 50-95 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 18 kA
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
art. no.: 610010
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn
Margen de apriete Rd/pletina 8-12,5 / -40 mm
Margen de apriete (flexible/cable) 50-95 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 18 kA
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 610010 was added to Notepad.

Product 610010 was added to the cart.


Para las picas de tierra Ø20-25 mm

Borna de conexión para integrar tubos (p. ej. mástiles de antenas) en la equipotencialidad contra el rayo mediante conductores rígidos/flexibles a la pica de tierra.

1 Product

Part No. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

GTIN 4013364380660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de conexión para las picas de tierra D 20-25 mm INOX (V4A)
Bornas de conexión para la conexión paralela o en cruz
de conductores redondos o cables de picas de tierra.
Material: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Margen de apriete Rd: 8-10 mm
Conexión (rígido/flexible): 4-50 mm2
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
art. no.: 540121
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Margen de apriete Rd 8-10 mm
Conexión (rígido/flexible) 4-50 mm2
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 540121 was added to Notepad.

Product 540121 was added to the cart.


Para las tomas de tierra de profundidad Ø20 mm

1 Product

Part No. 610020 AK TE 20 7.10 FL40 V4A

GTIN 4013364054110, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 446.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de conexión para las picas de tierra D 20 mm INOX (V4A)
Bornas de conexión para la conexión paralela o en cruz
de conductores redondos o cables de picas de tierra.
Material: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Margen de apriete Rd/pletina: 7-10 / -40 mm
Margen de apriete (flexible/cable): 25-120 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 8 kA
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: AK TE 20 7.10 FL40 V4A
art. no.: 610020
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Margen de apriete Rd/pletina 7-10 / -40 mm
Margen de apriete (flexible/cable) 25-120 mm2
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8 kA
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 610020 was added to Notepad.

Product 610020 was added to the cart.


back to top