Accesorios para el cableado STAK
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/54657711/HDVORSCHAU/900588a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/54657711/HDVORSCHAU/900588a1_16-9.jpg)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/54657712/HDVORSCHAU/952589a1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/54657712/HDVORSCHAU/952589a1.jpg)
Part No. 952588 STAK 4X10
GTIN 4013364526624, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 35.67 g, PU: 2.00 unidad(es)
Technical data
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 275 V |
Máxima tensión PV (UCPV ) | 1500 V |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 6,25 kA |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imáx ) | 40 kA |
Sección de conexión (min.) | 1,5 mm2 rígido / 6 mm2 multifilamento |
Sección de conexión (max.) | 10 mm2 rígido / multifilamento |
Sección de conexión (mín.) con terminal | 1,5 mm² |
Sección de conexión (máx.) con terminal | 6 mm² |
Sección de conexión (máx.) con terminal sin cuello | 10 mm² |
Part No. 952589 STAK 25
GTIN 4013364132306, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 17.40 g, PU: 4.00 unidad(es)
Technical data
Tensión nominal AC / DC (UN ) | 600 V |
Máx. tensión PV (UCPV) al utilizarla con el DEHNguard M YPV ... | 1200 V |
Corriente nominal de servicio AC (IL ) | 100 A |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Corriente de descarga (8/20 µs) | 50 kA |
Sección de conexión (min.) | 1.5 mm2 rígido / flexible |
Sección de conexión (max.) | 25 mm2 rígido / 16 mm2 flexible |
Tipo de conexión | frontal |
Part No. 900588 STAK 3X16
GTIN 4013364323933, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 40.00 g, PU: 4.00 unidad(es)
Technical data
Tensión nominal AC / DC (UN ) | 690 V / 1500 V |
Corriente nominal de servicio AC (IL ) | 160 A |
Corriente de carga con conexión en serie | 80 A |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Sección de conexión (min.) | 1.5 mm2 rígido / flexible |
Sección de conexión (max.) | 16 mm2 flexible / 10 mm2 flexible |
Tipo de conexión | frontal |
Part No. 900589 STAK 2X16
GTIN 4013364109339, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Sección de conexión (min.) | 2x 10 mm2 |
Sección de conexión (max.) | 2x 16 mm2 |
Tipo de conexión | frontal (borna doble) |