Normativa aplicable en materia de movilidad eléctrica
Las normas vigentes en la actualidad hacen hincapié en diferentes cuestiones. Su aplicación integral crea soluciones de protección duraderas y completas. Las normas de la serie 0100 son normas de instalación y, por tanto, se refieren a las instalaciones fijas. Si una columna de carga no es móvil y está conectada mediante un cableado fijo, entra en el ámbito de aplicación de la serie 0100.
![](/sites/default/files/styles/2_3_ratio_500_x_750/public/media/images/2022-03/normen-16x9-1600.jpg?h=51c1d111&itok=m2U8ILaU)
Cuándo es importante la protección contra sobretensiones:
IEC 60364-4-44 cláusula -443
La norma IEC 60364-4-44 cláusula -443 estipula CUÁNDO es obligatoria la instalación de la protección contra sobretensiones. Por ejemplo, se prevé en caso de efectos en instalaciones públicas y actividades comerciales e industriales y si la instalación contiene equipos sensibles de la categoría de sobretensión I + II.
Qué protección, cómo se instala:
IEC 60364-5-54 cláusula -534
La norma IEC 60364-5-54 cláusula -534 determina la selección de los aparatos de protección contra sobretensiones necesarios, es decir, QUÉ protección contra sobretensiones debe elegirse y CÓMO debe instalarse.
Protección contra rayos: IEC 62305
debe tenerse en cuenta adicionalmente si:
- La infraestructura de carga se instala en emplazamientos que cuentan con un sistema de protección externa contra rayos
- Existe un riesgo general de impacto directo de rayo
- La infraestructura o las instalaciones de carga se abastece de edificios que cuentan con un sistema de protección externo contra rayos.
Otras normas en el contexto de la movilidad eléctrica
IEC 60364-7-722
Requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales. Suministro del vehículo eléctrico: IEC 60364-7-722
Desde junio de 2019, la norma IEC 60364-7-722 obliga a considerar la protección contra sobretensiones en los puntos de conexión de acceso público en diseños e instalaciones.
La selección e instalación del equipo de protección contra sobretensiones se sigue realizando de acuerdo con las normas IEC 60364-4-44 cláusula -443 e IEC 60364-5-54 cláusula -534
VDE-AR-N 4100 (norma alemana)
En el caso de las columnas de carga que se conectan directamente a la red de baja tensión, también se debe considerar la norma VDE-AR-N 4100 (norma alemana).
En ella se describen, entre otras cuestiones, los requisitos adicionales para los descargadores de tipo 1 utilizados en el sistema principal de alimentación.