Movilidad eléctrica: segura,
eficiente y acorde a las normas.
eficiente y acorde a las normas.
Desde puntos de recarga y estaciones de carga de CA/CC hasta parques de carga de alta potencia y estaciones de carga de autobuses: ofrecemos conceptos y soluciones integrales de protección que permiten planificar, construir, probar y operar estos elementos de forma segura, eficiente y acorde a las normas.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2024-02/e-mobility.jpg?itok=vcKEgC9q)
Aplicaciones
Puntos de recarga
Soluciones idóneas para un diseño acorde a las normas, la ejecución y verificación eficientes y la explotación segura y fiable de puntos de recarga en edificios residenciales y semipúblicos.
Estaciones de carga de CA/CC
Protección integral contra rayos y sobretensiones y movilidad segura para estaciones de carga en el ámbito privado, semipúblico y público.
Carga de alta potencia
Soluciones de protección acordes a las normas para el funcionamiento siempre seguro de las estaciones de carga rápida o infraestructuras de parque de carga con estación transformadora, electrónica de potencia, acumuladores de baterías y estaciones de carga alimentadas por CC > 150 kW.
Estaciones de carga de autobuses
Soluciones de protección para cocheras de autobuses electrificadas y estaciones de carga en ruta para garantizar la seguridad de las personas, los vehículos y las instalaciones. Para una explotación fluida y la máxima satisfacción del cliente.
Con seguridad, acordes a las normas
Todos los productos y soluciones DEHN cumplen las normas vigentes. Infórmese acerca de los requisitos según las normas IEC 60364-4-44 cláusula -443, IEC 60364-5-54 cláusula -534 y VDE-AR-N 4100 (norma alemana) y cómo cumplirlas con nuestras soluciones.
![](/sites/default/files/styles/2_3_ratio_500_x_750/public/media/images/2022-03/e-mobility-16x9-1600.jpg?itok=FXMdnptt)
Centro de ensayos y pruebas de DEHN
Ofrecemos comprobaciones de sistemas de los componentes de la infraestructura de carga y también documentación acreditativa del efecto de protección para los equipos de carga y los vehículos eléctricos, así como propuestas de optimización específicas.
DEHNconcept
Saque partido de los conocimientos de ingeniería de DEHN en sus proyectos. Desde el análisis de riesgo hasta el diseño de conceptos de protección externa contra rayos, puesta a tierra y protección contra sobretensiones.
Ayuda y asistencia
Estaremos encantados de responder a sus preguntas en todo lo relativo a la movilidad eléctrica.
Puede contactar con su persona de contacto en [email protected].