Your dashboard services.
Register to access all tools.

Conductores redondos

Según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y de toma de tierra.

Redondo DEHNalu

5 Products

Part No. 840008 RD 8 ALMGSI HH R148M

GTIN 4013364018730, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m


Images

Additional information

Redondo DEHNalu 8mm / 50mm² AlMgSi semi-duro
Redondo según la DIN EN 62561-2 (VDE 0185-202),
para su empleo en sistemas de protección contra rayos
como sistema de captación o derivador.
Diámetro Ø del conductor: 8 mm
Sección transversal: 50 mm2
Material: AlMgSi
Características: semi-duro
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 8 ALMGSI HH R148M
art. no.: 840008
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 8 mm
Sección transversal 50 mm2
Material AlMgSi
Características semi-duro
Norma EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 27,77 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,036 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%
Nota: El Al y el AlMgSi no pueden instalarse directamente (sin distancia suficiente) sobre pared, bajo pared, en la pared, en mortero o en hormigón, ni tampoco a nivel de suelo.

Product 840008 was added to Notepad.

Product 840008 was added to the cart.

Part No. 840108 RD 8 ALMGSI HH R21M

GTIN 4013364080423, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m


Images

Additional information

Redondo DEHNalu 8mm / 50mm² AlMgSi semi-duro
Redondo según la DIN EN 62561-2 (VDE 0185-202),
para su empleo en sistemas de protección contra rayos
como sistema de captación o derivador.
Diámetro Ø del conductor: 8 mm
Sección transversal: 50 mm2
Material: AlMgSi
Características: semi-duro
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 8 ALMGSI HH R21M
art. no.: 840108
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 8 mm
Sección transversal 50 mm2
Material AlMgSi
Características semi-duro
Norma EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 27,77 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,036 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%
Nota: El Al y el AlMgSi no pueden instalarse directamente (sin distancia suficiente) sobre pared, bajo pared, en la pared, en mortero o en hormigón, ni tampoco a nivel de suelo.

Product 840108 was added to Notepad.

Product 840108 was added to the cart.

Part No. 840018 RD 8 ALMGSI WEI R148M

GTIN 4013364035706, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m


Images

Additional information

Redondo DEHNalu 8mm / 50mm² AlMgSi versión blanda
Redondo según la DIN EN 62561-2 (VDE 0185-202),
para su empleo en sistemas de protección contra rayos
y toma de tierra
Diámetro Ø del conductor: 8 mm
Sección transversal: 50 mm2
Material: AlMgSi
Características: blando
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 8 ALMGSI WEI R148M
art. no.: 840018
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 8 mm
Sección transversal 50 mm2
Material AlMgSi
Características blando
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 27,77 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,036 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%
Nota: El Al y el AlMgSi no pueden instalarse directamente (sin distancia suficiente) sobre pared, bajo pared, en la pared, en mortero o en hormigón, ni tampoco a nivel de suelo.

Product 840018 was added to Notepad.

Product 840018 was added to the cart.

Part No. 840028 RD 8 ALMGSI WEI R21M

GTIN 4013364131163, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m


Images

Additional information

Redondo DEHNalu 8mm / 50mm² AlMgSi versión blanda
Redondo según la DIN EN 62561-2 (VDE 0185-202),
para su empleo en sistemas de protección contra rayos
y toma de tierra.
Diámetro Ø del conductor: 8 mm
Sección transversal: 50 mm2
Material: AlMgSi
Características: blando
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 8 ALMGSI WEI R21M
art. no.: 840028
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 8 mm
Sección transversal 50 mm2
Material AlMgSi
Características blando
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 27,77 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,036 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%
Nota: El Al y el AlMgSi no pueden instalarse directamente (sin distancia suficiente) sobre pared, bajo pared, en la pared, en mortero o en hormigón, ni tampoco a nivel de suelo.

Product 840028 was added to Notepad.

Product 840028 was added to the cart.

Part No. 840010 RD 10 Al WEI R100M

GTIN 4013364018747, Customs tariff No. (EU): 76051100, Gross weight: 210.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Redondo DEHNalu 10mm / 78mm² AlMgSi versión blanda
Redondo según la DIN EN 62561-2 (VDE 0185-202),
para su empleo en sistemas de protección contra rayos
como sistema de captación o derivador.
Diámetro Ø del conductor: 10 mm
Sección transversal: 78 mm2
Material: Al
Características: blando
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 10 Al WEI R100M
art. no.: 840010
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 10 mm
Sección transversal 78 mm2
Material Al
Características blando
Norma EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 35,71 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,028 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 10 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%
Nota: El Al y el AlMgSi no pueden instalarse directamente (sin distancia suficiente) sobre pared, bajo pared, en la pared, en mortero o en hormigón, ni tampoco a nivel de suelo.

Product 840010 was added to Notepad.

Product 840010 was added to the cart.


Redondo DEHNalu con revestimiento de material plástico

Versión con revestimiento de plástico (libre de halógenos, resistente a la congelación y estabilizado a rayos ultravioleta) para protección mecánica adicional o protección contra la corrosión por ejemplo de conductores tendidos en muros de fachada. No apto para su tendido en el suelo.

2 Products

Part No. 840118 RD 8 ALMGSI WE KM R100M

GTIN 4013364071483, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Redondo DEHNalu con revestimiento de plástico 8mm / 50mm² AlMgSi blando
Redondo con revestimiento de plástico según la DIN EN 62561-2 (VDE 0185-202),
para su empleo en sistemas de protección contra rayos como derivador.
Diámetro Ø del conductor: 8 mm
Sección transversal: 50 mm2
Material: AlMgSi
Características: blando
Norma: de acuerdo con EN 62561-2
Diámetro Ø exterior: 11 mm
Color RAL: Gris alba - 7035

Producto DEHN
Tipo: RD 8 ALMGSI WE KM R100M
art. no.: 840118
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 8 mm
Sección transversal 50 mm2
Material AlMgSi
Características blando
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Diámetro Ø exterior 11 mm
Material del revestimiento plástico
Espesor del revestimiento 1,5 mm
Conductividad específica ≥ 27,77 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,036 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 840118 was added to Notepad.

Product 840118 was added to the cart.

Part No. 840128 RD 8 AL WE KM R100M

GTIN 4013364160002, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Redondo DEHNalu con revestimiento 8mm / 50mm² Al blando
Redondo con revestimiento de plástico
según la DIN EN 62561-2 (VDE 0185-202),
para su empleo en sistemas de protección contra rayos
como derivador.
Diámetro Ø del conductor: 8 mm
Sección transversal: 50 mm2
Material: Al
Características: blando
Norma: EN 62561-2
Diámetro Ø exterior: 11 mm
Color RAL: Gris alba - 7035

Producto DEHN
Tipo: RD 8 AL WE KM R100M
art. no.: 840128
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 8 mm
Sección transversal 50 mm2
Material Al
Características blando
Norma EN 62561-2
Diámetro Ø exterior 11 mm
Material del revestimiento plástico
Espesor del revestimiento 1,5 mm
Conductividad específica ≥ 27,77 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,036 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 840128 was added to Notepad.

Product 840128 was added to the cart.


Redondo DEHNcupal

Material compuesto de menor peso que el cobre.
Puede utilizarse sobre nivel de suelo como elemento captador o electrodo de dispersión, o bien para la compensación de potencial.

1 Product

Part No. 833008 RD 8 AL CU WEI R110M

GTIN 4013364151987, Customs tariff No. (EU): 76051100, Gross weight: 182.00 g/m, PU: 110.00 m


Images

Additional information

Redondo DEHNcupal 8mm / 50mm² Al/Cu versión blanda
Redondo según la DIN EN 62561-2 (VDE 0185-202),
para su empleo en sistemas de protección contra rayos
y toma de tierra.
Diámetro Ø del conductor: 8 mm
Sección transversal: 50 mm2
Material: Al / Cu
Características: blando
Norma: de acuerdo con EN 62561-2
Recubrimiento Cu: min. 0,26 mm

Producto DEHN
Tipo: RD 8 AL CU WEI R110M
art. no.: 833008
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 8 mm
Sección transversal 50 mm2
Material Al / Cu
Características blando
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Recubrimiento Cu min. 0,26 mm
Conductividad específica ≥ 27,77 (Al) m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,036 (Al) Ω mm2 / m
Tolerancia de longitud +/- 5%
Nota: El DEHNcupal se puede torsionar o ajustar con dispositivos de ajuste de cables.

Product 833008 was added to Notepad.

Product 833008 was added to the cart.


Redondo de cobre

3 Products

Part No. 830008 RD 8 CU F20 WEI R100M

GTIN 4013364018785, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Redondo de cobre 8mm / 50mm² Cu blando F20
Redondo según la DIN EN 62561-2 (VDE 0185-202),
para su empleo en sistemas de protección contra rayos
y toma de tierra.
Diámetro Ø del conductor: 8 mm
Sección transversal: 50 mm2
Material: Cu
Características: blando F20
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 8 CU F20 WEI R100M
art. no.: 830008
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 8 mm
Sección transversal 50 mm2
Material Cu
Características blando F20
Norma EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 52,63 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,019 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 830008 was added to Notepad.

Product 830008 was added to the cart.

Part No. 830108 RD 8 CU F20 WEI R20M

GTIN 4013364080430, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information

Conductor redondo de cobre 8 mm / 50 mm² Cu blando F20
Conductores redondos según la DIN EN 62561-2 (VDE 0185-202),
para su empleo en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra.
Diámetro Ø del conductor: 8 mm
Sección transversal: 50 mm2
Material: Cu
Características: blando F20
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 8 CU F20 WEI R20M
art. no.: 830108
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 8 mm
Sección transversal 50 mm2
Material Cu
Características blando F20
Norma EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 52,63 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,019 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 830108 was added to Notepad.

Product 830108 was added to the cart.

Part No. 830038 RD 8 CU F25 HH R100M

GTIN 4013364035690, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Conductor redondo de cobre 8 mm / 50 mm² Cu semi-rígido F25
Conductores redondos según la DIN EN 62561-2 (VDE 0185-202),
para su empleo en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra.
Diámetro Ø del conductor: 8 mm
Sección transversal: 50 mm2
Material: Cu
Características: semi-duro F25
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 8 CU F25 HH R100M
art. no.: 830038
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 8 mm
Sección transversal 50 mm2
Material Cu
Características semi-duro F25
Norma EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 52,63 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,019 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 830038 was added to Notepad.

Product 830038 was added to the cart.


Redondo de acero

Con recubrimiento de zinc ≥ 50 µm valor medio (aprox. 350 g/m²)

4 Products

Part No. 800008 RD 8 STTZN R127M

GTIN 4013364018716, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 127.00 m


Images

Additional information


Diámetro Ø del conductor: 8 mm
Sección transversal: 50 mm2
Material: St/tZn
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 8 STTZN R127M
art. no.: 800008
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 8 mm
Sección transversal 50 mm2
Material St/tZn
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 6,66 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,15 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 800008 was added to Notepad.

Product 800008 was added to the cart.

Part No. 800028 RD 8 STTZN R50M

GTIN 4013364508446, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Diámetro Ø del conductor: 8 mm
Sección transversal: 50 mm2
Material: St/tZn
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 8 STTZN R50M
art. no.: 800028
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 8 mm
Sección transversal 50 mm2
Material St/tZn
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 6,66 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,15 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 800028 was added to Notepad.

Product 800028 was added to the cart.

Part No. 800010 RD 10 STTZN R81M

GTIN 4013364018723, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 81.00 m


Images

Additional information


Diámetro Ø del conductor: 10 mm
Sección transversal: 78 mm2
Material: St/tZn
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 10 STTZN R81M
art. no.: 800010
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 10 mm
Sección transversal 78 mm2
Material St/tZn
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 6,66 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 800010 was added to Notepad.

Product 800010 was added to the cart.

Part No. 800310 RD 10 STTZN R30M

GTIN 4013364131064, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information


Diámetro Ø del conductor: 10 mm
Sección transversal: 78 mm2
Material: St/tZn
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 10 STTZN R30M
art. no.: 800310
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 10 mm
Sección transversal 78 mm2
Material St/tZn
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 6,66 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 800310 was added to Notepad.

Product 800310 was added to the cart.


Redondo recto, cortado en varillas

Con recubrimiento de zinc ≥ 50 µm valor medio (aprox. 350 g/m2). Para el tendido en armaduras (por ejemplo, pilares de hormigón o cimientos de hormigón).

4 Products

Part No. 800906 RD 10 STTZN L1000

GTIN 4013364486829, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 641.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information

Conductor redondo de acero 10 mm / 78 mm² longitud 1000 mm St/tZn
Hilos redondos según EN 62561-2 (VDE 0185 parte 202), para
el uso en instalaciones de protección contra rayos o puesta a tierra.
Diámetro Ø del conductor: 10 mm
Sección transversal: 78 mm2
Material: St/tZn
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 10 STTZN L1000
art. no.: 800906
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 10 mm
Sección transversal 78 mm2
Material St/tZn
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 6,66 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Longitud 1 m
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 800906 was added to Notepad.

Product 800906 was added to the cart.

Part No. 800908 RD 10 STTZN L2000

GTIN 4013364486836, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.28 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information

Conductor redondo de acero 10 mm / 78 mm² longitud 2000 mm St/tZn
Hilos redondos según EN 62561-2 (VDE 0185 parte 202), para
el uso en instalaciones de protección contra rayos o puesta a tierra.
Diámetro Ø del conductor: 10 mm
Sección transversal: 78 mm2
Material: St/tZn
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 10 STTZN L2000
art. no.: 800908
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 10 mm
Sección transversal 78 mm2
Material St/tZn
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 6,66 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Longitud 2 m
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 800908 was added to Notepad.

Product 800908 was added to the cart.

Part No. 800910 RD 10 STTZN L3000

GTIN 4013364253315, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Diámetro Ø del conductor: 10 mm
Sección transversal: 78 mm2
Material: St/tZn
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 10 STTZN L3000
art. no.: 800910
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 10 mm
Sección transversal 78 mm2
Material St/tZn
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 6,66 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Longitud 3 m
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 800910 was added to Notepad.

Product 800910 was added to the cart.

Part No. 800911 RD 10 STTZN L6000

GTIN 4013364273689, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 4.10 kg/Stk, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Diámetro Ø del conductor: 10 mm
Sección transversal: 78 mm2
Material: St/tZn
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 10 STTZN L6000
art. no.: 800911
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 10 mm
Sección transversal 78 mm2
Material St/tZn
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 6,66 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,15 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Longitud 6 m
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 800911 was added to Notepad.

Product 800911 was added to the cart.


Redondo de acero con revestimiento de material plástico

Versión con revestimiento de plástico para protección mecánica adicional o protección contra la corrosión por ejemplo de conexiones en sistemas de protección contra rayos.
Para conductores tendidos en el suelo, en muros de fachada sobre pared, bajo pared, en la pared, en mortero o en hormigón.

2 Products

Part No. 800108 RD 8 KM STTZN R75M

GTIN 4013364018754, Customs tariff No. (EU): 72179020, Gross weight: 440.00 g/m, PU: 75.00 m


Images

Additional information


Diámetro Ø del conductor: 8 mm
Sección transversal: 50 mm2
Material: St/tZn
Norma: de acuerdo con EN 62561-2
Diámetro Ø exterior: 11 mm

Producto DEHN
Tipo: RD 8 KM STTZN R75M
art. no.: 800108
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 8 mm
Sección transversal 50 mm2
Material St/tZn
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Diámetro Ø exterior 11 mm
Material del revestimiento plástico
Espesor del revestimiento 1,5 mm
Conductividad específica ≥ 6,66 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,15 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 800108 was added to Notepad.

Product 800108 was added to the cart.

Part No. 800110 RD 10 KM STTZN R50M

GTIN 4013364018761, Customs tariff No. (EU): 72179020, Gross weight: 680.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Diámetro Ø del conductor: 10 mm
Sección transversal: 78 mm2
Material: St/tZn
Norma: de acuerdo con DIN EN 62561-2
Diámetro Ø exterior: 13 mm

Producto DEHN
Tipo: RD 10 KM STTZN R50M
art. no.: 800110
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 10 mm
Sección transversal 78 mm2
Material St/tZn
Norma de acuerdo con DIN EN 62561-2
Diámetro Ø exterior 13 mm
Material del revestimiento plástico
Espesor del revestimiento 1,5 mm
Conductividad específica ≥ 6,66 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 800110 was added to Notepad.

Product 800110 was added to the cart.


Redondo de acero inoxidable

Según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), DIN 18014 y DIN VDE 0151 debe utilizarse para redondos de acero inoxidable (diámetro 10 mm) a nivel de suelo, el material de acero inoxidable (V4A) con el porcentaje del > 2% de molibdeno, por ejemplo material número 1.4571 o 1.4404.

8 Products

Part No. 860908 RD 8 V2A R125M

GTIN 4013364019362, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m


Images

Additional information


Diámetro Ø del conductor: 8 mm
Sección transversal: 50 mm2
Material: INOX
Material número: 1.4301 / 1.4303
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 8 V2A R125M
art. no.: 860908
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 8 mm
Sección transversal 50 mm2
Material INOX
Material número 1.4301 / 1.4303
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 1,25 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,9 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 860908 was added to Notepad.

Product 860908 was added to the cart.

Part No. 860920 RD 10 V2A R20M

GTIN 4013364092679, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information


Diámetro Ø del conductor: 10 mm
Sección transversal: 78 mm2
Material: INOX
Material número: 1.4301 / 1.4303
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 10 V2A R20M
art. no.: 860920
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 10 mm
Sección transversal 78 mm2
Material INOX
Material número 1.4301 / 1.4303
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 1,25 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 860920 was added to Notepad.

Product 860920 was added to the cart.

Part No. 860950 RD 10 V2A R50M

GTIN 4013364155596, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Diámetro Ø del conductor: 10 mm
Sección transversal: 78 mm2
Material: INOX
Material número: 1.4301 / 1.4303
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 10 V2A R50M
art. no.: 860950
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 10 mm
Sección transversal 78 mm2
Material INOX
Material número 1.4301 / 1.4303
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥1,25 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 860950 was added to Notepad.

Product 860950 was added to the cart.

Part No. 860910 RD 10 V2A R80M

GTIN 4013364019300, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m


Images

Additional information


Diámetro Ø del conductor: 10 mm
Sección transversal: 78 mm2
Material: INOX
Material número: 1.4301 / 1.4303
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 10 V2A R80M
art. no.: 860910
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 10 mm
Sección transversal 78 mm2
Material INOX
Material número 1.4301 / 1.4303
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 1,25 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 860910 was added to Notepad.

Product 860910 was added to the cart.

Part No. 860008 RD 8 V4A R125M

GTIN 4013364018808, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m


Images

Additional information


Diámetro Ø del conductor: 8 mm
Sección transversal: 50 mm2
Material: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 8 V4A R125M
art. no.: 860008
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 8 mm
Sección transversal 50 mm2
Material INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 1,25 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,9 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 860008 was added to Notepad.

Product 860008 was added to the cart.

Part No. 860010 RD 10 V4A R80M

GTIN 4013364019997, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m


Images

Additional information


Diámetro Ø del conductor: 10 mm
Sección transversal: 78 mm2
Material: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 10 V4A R80M
art. no.: 860010
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 10 mm
Sección transversal 78 mm2
Material INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 1,25 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 860010 was added to Notepad.

Product 860010 was added to the cart.

Part No. 860020 RD 10 V4A R20M

GTIN 4013364092662, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information


Diámetro Ø del conductor: 10 mm
Sección transversal: 78 mm2
Material: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 10 V4A R20M
art. no.: 860020
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 10 mm
Sección transversal 78 mm2
Material INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 1,25 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 860020 was added to Notepad.

Product 860020 was added to the cart.

Part No. 860050 RD 10 V4A R50M

GTIN 4013364139923, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Diámetro Ø del conductor: 10 mm
Sección transversal: 78 mm2
Material: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404
Norma: de acuerdo con EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: RD 10 V4A R50M
art. no.: 860050
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Diámetro Ø del conductor 10 mm
Sección transversal 78 mm2
Material INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404
Norma de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica ≥ 1,25 m / Ω mm2
Resistencia específica ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 860050 was added to Notepad.

Product 860050 was added to the cart.


back to top