DEHNcon-H
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44616883/HDVORSCHAU/819251a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44616883/HDVORSCHAU/819251a1_16-9.jpg)
– Nueva instalación para elementos captadores separados de sistemas de emisión y recepción (antenas parabólicas, terrestres) o de edificios completos o partes de edificios
– Versión con tendido por el interior del cable HVI light en el tubo de soporte, dimensión reducida de los tubos de soporte (tubo Al 40 x 5 mm) con poco peso de toda la estructura, también para el montaje de tubos de antena ya existentes
– El terminal interno sale por el lado inferior del tubo de soporte mediante una banda en acero inoxidable para la conexión a la compensación de potencial
– El electrodo de dispersión aislado, resistente a la alta tensión, asegura la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
– Distancia de separación equivalente s ≤ 45 cm (en aire) o s ≤ 90 cm (en material de construcción sólido)
– Tubo de soporte con banda aislante, tubo en poliéster reforzado con fibra de vidrio Ø30 mm
– Factor de material km = 0,7
– Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioletas
El cable HVI light cumple los requerimientos según DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44616884/HDVORSCHAU/819251a9_16-9.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44616884/HDVORSCHAU/819251a9_16-9.jpg)
Part No. 819255 HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A
GTIN 4013364255371, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.84 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Material del tubo de soporte | poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al |
Longitud del tubo de soporte | 1990 mm |
Longitud de la punta captadora | 500 mm |
Material del cable | Cu |
Distancia de separación equivalente (en aire) | ≤ 45 cm |
Longitud mín. de pedido | 6 m |
Máx. velocidad del viento | (máx. longitud libre 1890 mm, 1x HVI light en el interior) 240 km/h |
Máx. longitud libre | 1890 mm |
Longitud mín. de sujeción | 600 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819256 HVI LI 20 L6M SR1990 FSP1000 GFK AL V2A
GTIN 4013364255388, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.14 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Material del tubo de soporte | poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al |
Longitud del tubo de soporte | 1990 mm |
Longitud de la punta captadora | 1000 mm |
Material del cable | Cu |
Distancia de separación equivalente (en aire) | ≤ 45 cm |
Longitud mín. de pedido | 6 m |
Máx. velocidad del viento | (máx. longitud libre 2390 mm, 1x HVI light en el interior) 200 km/h |
Máx. longitud libre | 2390 mm |
Longitud mín. de sujeción | 600 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819257 HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A
GTIN 4013364255395, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.79 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Material del tubo de soporte | poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al |
Longitud del tubo de soporte | 2640 mm |
Longitud de la punta captadora | 500 mm |
Material del cable | Cu |
Distancia de separación equivalente (en aire) | ≤ 45 cm |
Longitud mín. de pedido | 6 m |
Máx. velocidad del viento | (máx. longitud libre 2540 mm, 1x HVI light en el interior) 240 km/h |
Máx. longitud libre | 2540 mm |
Longitud mín. de sujeción | 600 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819258 HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A
GTIN 4013364255418, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.09 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Material del tubo de soporte | poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al |
Longitud del tubo de soporte | 2640 mm |
Longitud de la punta captadora | 1000 mm |
Material del cable | Cu |
Distancia de separación equivalente (en aire) | ≤ 45 cm |
Longitud mín. de pedido | 6 m |
Máx. velocidad del viento | (máx. longitud libre 3040 mm, 1x HVI light en el interior) 201 km/h |
Máx. longitud libre | 3040 mm |
Longitud mín. de sujeción | 600 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819259 HVI LI 20 L7.5M SR5040 FSP500 GFK AL V2A
GTIN 4013364256088, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 12.20 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del tubo de soporte | poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al |
Longitud del tubo de soporte | 5040 mm |
Longitud de la punta captadora | 500 mm |
Material del cable | Cu |
Distancia de separación equivalente (en aire) | ≤ 45 cm |
Longitud mín. de pedido | 7,5 m |
Máx. velocidad del viento | (máx. longitud libre 4940 mm, 1x HVI light en el interior) 149 km/h |
Máx. longitud libre | 4940 mm |
Longitud mín. de sujeción | 600 mm |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |