Equipo de seguridad para carga de alta potencia
Nada hay más importante que la seguridad de su personal durante el montaje y el mantenimiento de las instalaciones de carga de alta potencia. Le brindamos un apoyo óptimo e integral en todos los procesos de trabajo habituales. En línea con las 5 reglas de seguridad de la serie de normas DIN VDE 0105-100 (norma alemana), DEHN ofrece equipos de seguridad adecuados y probados, así como equipos de protección individual ergonómicos y probados contra arcos eléctricos.
Productos DEHN en equipo de seguridad para carga de alta potencia
Con nosotros, se encuentra en una posición óptima: le ofrecemos una gama completa y cuidadosamente coordinada de equipos de seguridad para instalaciones de carga de alta potencia y su concepción acorde a las normas. Respete también las cinco reglas de seguridad de la serie de normas DIN VDE 0105 (norma alemana) para evitar accidentes eléctricos.
785637
2.ª regla: Proteger contra la reconexión
Bloqueos de montaje en raíl DIN, 3 módulos.
766665
3.ª regla: Verificar ausencia de tensión
Detector de tensión SPN bipolar: pruebas de fase, campo giratorio y paso.
783003
3.ª regla: Verificar ausencia de tensión
Detector de tensión PHE 4 30 S: margen nominal 10 ... 30 kV, 50 Hz.
745500
4.ª regla: Poner a tierra y corto
Equipo de puesta a tierra y cortocircuito en un robusto maletín metálico.
Descargas
Estamos a su entera disposición si necesita más información o desea conocer nuestros productos.
Brochure | Properly protected – Safe charging | Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 2.3 MB |
Brochure | Safe work on electrical installations | Protect your employees | .pdf 1.9 MB |
Brochure | Safety Kit | Protect your employees | .pdf 5.5 MB |
Ayuda y asistencia
Estaremos encantados de responder a sus preguntas en todo lo relativo a la movilidad eléctrica.
Puede contactar con su persona de contacto en [email protected].