Protección contra rayos, puesta a tierra y equipotencialidad en la carga de alta potencia
La corriente de rayo se distribuye de forma controlada por una zona amplia a través de un sistema de puesta a tierra interconectado de baja impedancia, garantizando así las medidas de seguridad de las personas y reduciendo las peligrosas sobretensiones. Las tensiones de paso y de contacto tan peligrosas para las personas se evitan mediante un control de potencial adicional en la zona con presencia de personas.
Productos DEHN para protección contra rayos, puesta a tierra y equipotencialidad en la carga de alta potencia
Con nosotros, se encuentra en una posición óptima: Le ofrecemos una gama completa y cuidadosamente coordinada para sus medidas de protección contra rayos, puesta a tierra y equipotencialidad en instalaciones de carga de alta potencia. Para un diseño eficiente, una adquisición cómoda, un montaje práctico y sin dificultades y un mantenimiento sostenible.
819255
DEHNcon-H
Cable HVI light, tubo portante. Para mantener las distancias de seguridad.
618214
Control de potencial
Evite las peligrosas tensiones de paso y contacto con esteras enrejadas contrastadas.
620902
Picas de tierra
Larga resistencia a la corrosión, INOX (V4A). Para instalaciones de tierra para dispersión o transformadores.
610020
Bornes de conexión
Borne con larga resistencia a la corrosión para conexión en cruz y en paralelo a las picas.
556130
Cintas anticorrosivas
Para recubrir conexiones sobre y bajo tierra. Estabilizado a rayos ultravioleta.
319209
Conector de borne
Crucetas para conexiones sobre y bajo tierra de conductores en cruz y en T.
860335
Pletinas
Acero plano para tomas a tierra, protección contra rayos y equipotencial en anillos de tierra.
Descargas
Si necesita más información o documentación en otro formato, le ayudaremos con mucho gusto.
Brochure | Properly protected – Safe charging | Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 2.3 MB |
Brochure | DEHN protects intelligent power grids | Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection | .pdf 3.8 MB |
Brochure | DEHNguard ME DC Y 950 FM | For maximum system and operational safety | .pdf 0.3 MB |
Brochure | DEHNconcept | Planning Service | .pdf 1.1 MB |
Reference | DEHN protects. | IPI intelligent transformer substations by Ingenieurbüro Pfeffer | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | AC coupled and scalable Li-Ion battery storage system "scalebloc" bei INTILION GmbH | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | Hypercharger DC charging stations by alpitronic GmbH / S.r.l. | .pdf 0.8 MB |
White paper | Electromobility | Lightning and surge protection for electromobility | .pdf 3.1 MB |
White Paper | Electromobility | Earthing and equipotential bonding measures for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 1.5 MB |
DEHNconcept
Saque partido de los conocimientos de ingeniería de DEHN en sus proyectos. Desde el análisis de riesgo hasta el diseño de conceptos de protección externa contra rayos, puesta a tierra y protección contra sobretensiones.
Ayuda y asistencia
Estaremos encantados de responder a sus preguntas en todo lo relativo a la movilidad eléctrica.
Puede contactar con su persona de contacto en [email protected].