Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tomas de tierra de profundidad

Para instalaciones de tierra para dispersión o transformadores.Características:
  • Sin espesamiento de la sección en el acoplamiento
  • Acoplamiento que se cierra automáticamente
  • Resistencia a la corrosión
  • Facilidad de almacenaje y transporte
  • Utilizable universalmente en función de las condiciones del suelo
  • Valores de resistencia constantes
  • Instalación sencilla mediante martillo neumático de vibración

Details

lorem ipsum
Martillos neumáticos para picas de tierra y tomas de tierra de tuberías
lorem ipsum

Tipo Z

Con perno triple en el borde.

4 Products

Part No. 620101 TE 20 1000 Z STTZN

GTIN 4013364021860, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.50 kg, PU: 6.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : St/tZn
Longitud de la varilla: 1000 mm
Diámetro Ø: 20 mm
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC): 7,9 kA
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: TE 20 1000 Z STTZN
art. no.: 620101
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn
Longitud de la varilla (l1) 1000 mm
Diámetro Ø (d1) 20 mm
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA
Norma EN 62561-2

Product 620101 was added to Notepad.

Product 620101 was added to the cart.

Part No. 620151 TE 20 1500 Z STTZN

GTIN 4013364021846, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.70 kg, PU: 6.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Material : St/tZn
Longitud de la varilla: 1500 mm
Diámetro Ø: 20 mm
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC): 7,9 kA
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: TE 20 1500 Z STTZN
art. no.: 620151
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn
Longitud de la varilla (l1) 1500 mm
Diámetro Ø (d1) 20 mm
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA
Norma EN 62561-2

Product 620151 was added to Notepad.

Product 620151 was added to the cart.

Part No. 625101 TE 25 1000 Z STTZN

GTIN 4013364021877, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.72 kg, PU: 6.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : St/tZn
Longitud de la varilla: 1000 mm
Diámetro Ø: 25 mm
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC): 12,3 kA
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: TE 25 1000 Z STTZN
art. no.: 625101
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn
Longitud de la varilla (l1) 1000 mm
Diámetro Ø (d1) 25 mm
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,3 kA
Norma EN 62561-2

Product 625101 was added to Notepad.

Product 625101 was added to the cart.

Part No. 625151 TE 25 1500 Z STTZN

GTIN 4013364021853, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.72 kg, PU: 6.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Material : St/tZn
Longitud de la varilla: 1500 mm
Diámetro Ø: 25 mm
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC): 12,3 kA
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: TE 25 1500 Z STTZN
art. no.: 625151
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn
Longitud de la varilla (l1) 1500 mm
Diámetro Ø (d1) 25 mm
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,3 kA
Norma EN 62561-2

Product 625151 was added to Notepad.

Product 625151 was added to the cart.


Tipo AZ

Con perno en el borde desplazado.

2 Products

Part No. 620903 TE 20 1000 AZ V4A

GTIN 4013364342859, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.43 kg, PU: 6.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Longitud de la varilla: 1000 mm
Diámetro Ø: 20 mm
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC): 4,2 kA
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: TE 20 1000 AZ V4A
art. no.: 620903
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Longitud de la varilla (l1) 1000 mm
Diámetro Ø (d1) 20 mm
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 4,2 kA
Norma EN 62561-2

Product 620903 was added to Notepad.

Product 620903 was added to the cart.

Part No. 620902 TE 20 1500 AZ V4A

GTIN 4013364021914, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.67 kg, PU: 6.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Longitud de la varilla: 1500 mm
Diámetro Ø: 20 mm
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC): 4,2 kA
Norma: EN 62561-2

Producto DEHN
Tipo: TE 20 1500 AZ V4A
art. no.: 620902
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Longitud de la varilla (l1) 1500 mm
Diámetro Ø (d1) 20 mm
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) 4,2 kA
Norma EN 62561-2

Product 620902 was added to Notepad.

Product 620902 was added to the cart.


back to top