Visita al emplazamiento
de carga de alta potencia (HPC)
de carga de alta potencia (HPC)
Estación transformadora, acumulador de baterías y estaciones de carga alimentadas por CC (cargador de alta potencia): Sabemos qué cosas son importantes a la hora de dimensionar un concepto integral de protección contra rayos y sobretensiones. Además, le apoyamos in situ en la evaluación con respecto a posibles tensiones de paso y contacto peligrosas, así como en la evaluación de los riesgos de posibles arcos eléctricos.
Nuestra oferta:
Saque partido de nuestros conocimientos especializados y déjese asesorar personalmente.
Durante la visita al emplazamiento, tomamos buena nota de los factores locales relevantes para la protección contra rayos y sobretensiones y, si es necesario, podemos brindarle una información directa acerca de los componentes necesarios y opcionales para optimizar el funcionamiento de la instalación. Tan solo tiene que ponerse en contacto con nosotros.
Ayuda y asistencia
Estaremos encantados de responder a sus preguntas en todo lo relativo a la movilidad eléctrica.
Puede contactar con su persona de contacto en [email protected].