Protección de última generación para la
infraestructura de Ethernet
infraestructura de Ethernet
El nuevo descargador combinado DEHNpatch incorpora ahora una indicación de estado y señalización a distancia de su estado operativo. Protege la generación más reciente de aplicaciones de Ethernet y garantiza un flujo de datos seguro tras una sobretensión o el impacto de un rayo.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2022-05/DEHNpatch_2560x1707_0.jpg?itok=aLUd234t)
Máxima capacidad de rendimiento con una protección integral: DEHNpatch es la protección contra sobretensiones todoterreno para sistemas de cable estructurado y redes Ethernet.
Instale el futuro en su armario de distribución.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-02/DEHNpatch_Verigelung_kleiner.png?itok=JMjSevxt)
1. Rebaje ergonómico para un desbloqueo cómodo de la conexión de parcheo RJ45
2. Ethernet de hasta 10 Gbit/s para cableados hasta la clase EA / 500 MHz
3. Power over Ethernet de 4 pares (4PPoE) para suministro de energía de hasta 90 W (PSE)
4. Corriente de rayo de 4 kA (10/350 μs) para uso universal como descargador combinado
5. Diseño de carcasa totalmente blindado para toda clase de aplicaciones de Ethernet
6. Conexión roscada para una compensación de potencial adicional
7. Adaptador de módulo y unidad de señalización a distancia DRC IRCM opcionales para la monitorización a distancia
8. Contacto de tierra para carril DIN de 35 mm
9. Indicación de estado para comprobar visualmente el estado
Características del producto de un vistazo:
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_640_x_427/public/media/images/2022-11/DEHNpatch-web-vorteil1-1000px.jpg?itok=seD7lhJY)
Cómodo control de estado.
Cómoda verificación de estado. El estado rojo significa que es necesario sustituir el producto; el verde, que opera a la perfección.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_640_x_427/public/media/images/2022-11/DEHNpatch-web-vorteil2-1000px.jpg?itok=8nZZt-lW)
Monitorización remota.
Monitorización a distancia. En combinación con un accesorio opcional, el DEHNpatch se puede monitorizar en remoto.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_640_x_427/public/media/images/2022-11/DEHNpatch-web-vorteil2-1000px_0.jpg?itok=2lC0PfY4)
Protección eficaz.
Protección eficaz. DEHNpatch protege las infraestructuras de Ethernet de hasta 10 Gbit/s y 4PPoE, y brinda así una protección contra sobretensiones altamente eficaz para la red local.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_640_x_427/public/media/images/2022-11/DEHNpatch-Leistungsstark.jpg?itok=N20WiNFB)
Planificación sencilla.
Planificación sencilla de Tipo 1
Uno protege y el otro vigila.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-09/DEHNpatch_3er_1300x1300.png?itok=YTLOb_JQ)
DEHNpatch y DEHNrecord
El DEHNrecord supervisa el DEHNpatch. En caso de fallo, se transmite una alarma para localizar inmediatamente el módulo defectuoso y poder sustituirlo. Gracias al adaptador de módulo y la unidad de señalización a distancia DEHNrecord IRCM (910 710) opcionales, este nuevo descargador combinado satisface todos los requisitos de la monitorización a distancia. Un ejemplo más de nuestras soluciones de protección inteligentes con sistema.
Más informaciónVídeo de instalación
Downloads
Folleto | DEHNpatch | La protección contra sobretensiones todoterreno para sistemas de cable estructurado y la infraestructura de Ethernet | .pdf 177 KB |
Folleto | Protección de sistemas de medición y control y de edificios | Folleto de sistemas BLITZDUCTORconnect + DEHNpatch | .pdf 2.06 MB |
¿Tiene alguna pregunta acerca del nuevo DEHNpatch?
Responderemos con mucho gusto a sus preguntas acerca del DEHNpatch. ¡Nos encantará poder atenderle!
[email protected] +34 91 375 61 45