Puesta a tierra en centros de datos
El requisito fundamental para el funcionamiento seguro de todos los sistemas eléctricos de un centro de datos es un sistema de puesta a tierra funcional y la equipotencialidad. Todo debe ser correcto desde la fase de diseño: las correcciones a posteriori son prácticamente imposibles.
![](/sites/default/files/media/images/2022-08/data-center-erdung-2000.png)
Productos recomendados
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44620901/HDVORSCHAU/810335.jpg)
852335
Pletina de acero
Según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), para el uso en sistemas de puesta a tierra, sistemas de protección contra rayos y compensación de potencial en anillos de tierra.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46081157/HDVORSCHAU/308026.jpg)
308026
Borna de unión
Para la conexión de esteras de acero de refuerzo o armaduras con conectores redondos y pletinas. Para conexiones en T, en cruz o el paralelo.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44623345/HDVORSCHAU/308142.jpg)
308141
Borna de armadura
DEHNclip para la conexión rápida y sin herramientas entre la toma de tierra y la armadura.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44623112/HDVORSCHAU/478530.jpg)
478540
Punto fijo de toma de tierra
Impermeable al agua a presión para cubeta blanca.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45562161/HDVORSCHAU/478129.jpg)
478129
Bornes de conexión
Para conectar conductores redondos y pletinas a puntos fijos de toma de tierra. Diseño ligero M 10, con perno roscado
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45426138/HDVORSCHAU/860908_teil.jpg)
860010
Conductor redondo
Para uso en sistema de protección contra rayos y puesta a tierra Según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2).
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44628256/HDVORSCHAU/556125.jpg)
556125
Cinta anticorrosiva
Para recubrir conexiones sobre y bajo tierra según los requisitos de la norma DIN 12068. En rollos de 10 m de largo, estabilizada a rayos ultravioleta.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46076033/HDVORSCHAU/540910.jpg)
540912
Abrazadera de banda para toma de tierra
Para la integración de tuberías en la compensación de potencial de función y protección según DIN VDE 0100-410/540, con banda tensora ajustable.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45765512/HDVORSCHAU/563010.jpg)
563010
Barra de compensación de potencial
Para la compensación de potencial de función y protección según DIN VDE 0100-410/540 y la equipotencialidad contra el rayo según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Nota sobre la normativa
Para el montaje de sistemas de puesta a tierra y redes de equipotencialidad en edificios, se aplican, por ejemplo, las normas DIN 18014 y DIN EN 50310. Junto con los sistemas de protección contra rayos y teniendo en cuenta el concepto LEMP, también se deben considerar los requisitos de las normas DIN EN 62305-3 y -4.
¿Desea saber más? Hable con su experto de DEHN.
Ayuda y asistencia
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.
Puede contactar con su persona de contacto en [email protected].