Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bornas de conexión para armaduras

Bornas para conexión de esteras de acero de construcción o armaduras con conductores redondos y pletinas

Disposición:
(II) = paralela
(+) = en cruz

Details

Figura 1: diámetros de las varillas de armadura.
Acero para la armadura de hormigón según EN 10080:2005.
lorem ipsum
Figura 5: borna de conexión Art Nº 308 035
lorem ipsum
Figura 2:
borna con caballete Art Nº 308 045
lorem ipsum
Figura 3: borna con caballete Art Nº 308 046
lorem ipsum
Figura 4: borna con caballete con terminal de cable
lorem ipsum

Para conexiones en "T", en cruz y en paralelo

1 Product

Part No. 308025 VK A UNI ST

GTIN 4013364035881, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 102.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : St/tZn
Margen de apriete Rd / Rd: (+) 6-10 / 6-10 mm
Margen de apriete Rd / pletina: (+) 6-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina / pletina: (II) 30 / 30 mm
Norma: EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 9 kA

Producto DEHN
Tipo: VK A UNI ST
art. no.: 308025
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn
Margen de apriete Rd / Rd (+) 6-10 / 6-10 mm
Margen de apriete Rd / pletina (+) 6-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina / pletina (II) 30 / 30 mm
Tornillo di M10 x 25 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9 kA

Product 308025 was added to Notepad.

Product 308025 was added to the cart.


Para conexiones en "T", en cruz y en paralelo

1 Product

Part No. 308026 VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN

GTIN 4013364035874, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 111.00 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : St/tZn
Margen de apriete Rd / pletina: (+) 6-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina / pletina: (+ / II) 30 / 30 mm
Norma: EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 13 kA

Producto DEHN
Tipo: VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN
art. no.: 308026
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn
Margen de apriete Rd / pletina (+) 6-10 / 30 mm
Margen de apriete pletina / pletina (+ / II) 30 / 30 mm
Tornillo di M10 x 25 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13 kA
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308026 was added to Notepad.

Product 308026 was added to the cart.


Para conexiones en "T" y en cruz

Nota: Par de apriete recomendado ≥ 10 Nm

1 Product

Part No. 308030 VK A R22 F40 STBL

GTIN 4013364030749, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 130.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : St/desnudo
Margen de apriete Rd / pletina: (+) 6-22 / 30-40 mm
Norma: EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 1,0 kA

Producto DEHN
Tipo: VK A R22 F40 STBL
art. no.: 308030
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/desnudo
Margen de apriete Rd / pletina (+) 6-22 / 30-40 mm
Tornillo di M10 x 40 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,0 kA
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308030 was added to Notepad.

Product 308030 was added to the cart.


Para conexiones en "T" y en paralelo con caballete de sujeción

Para la conexión flexible de conductores redondos o para puntos fijos de toma de tierra con sujeción, al mismo tiempo, en el encofrado.

1 Product

Part No. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364123472, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.60 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : St/desnudo
Margen de apriete Rd / Rd: (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Margen de apriete Rd / pletina: (+) 6-22 / 40 mm
Norma: EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 1,0 kA

Producto DEHN
Tipo: VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
art. no.: 308035
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/desnudo
Margen de apriete Rd / Rd (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Margen de apriete Rd / pletina (+) 6-22 / 40 mm
Tornillo di M10 x 60 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,0 kA
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308035 was added to Notepad.

Product 308035 was added to the cart.


Borna con caballete para diámetros grandes

1 Product

Part No. 308045 BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL

GTIN 4013364124455, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 266.50 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : St/desnudo
Margen de apriete Rd / Rd: (II) 16-48 / 6-10 mm
Margen de apriete Rd / pletina: (II) 16-48 / 30-40 mm
Norma: EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 16 kA

Producto DEHN
Tipo: BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL
art. no.: 308045
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/desnudo
Margen de apriete Rd / Rd (II) 16-48 / 6-10 mm
Margen de apriete Rd / pletina (II) 16-48 / 30-40 mm
Tornillo perno en U M10 x 48 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 16 kA
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308045 was added to Notepad.

Product 308045 was added to the cart.


Borna con caballete para diámetros grandes con dos caballetes de sujeción suplementarios

Para conexiones en cruz de conductores redondos (6-10 mm) o para la fijación con conexión, al mismo tiempo, de puntos fijos de toma de tierra.

1 Product

Part No. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364124462, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 292.40 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : St/desnudo
Margen de apriete Rd / Rd: (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Margen de apriete Rd / pletina: (II) 16-48 / 30-40 mm
Norma: EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 9,9 kA

Producto DEHN
Tipo: BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
art. no.: 308046
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/desnudo
Margen de apriete Rd / Rd (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Margen de apriete Rd / pletina (II) 16-48 / 30-40 mm
Tornillo perno en U M10 x 48 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,9 kA
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 308046 was added to Notepad.

Product 308046 was added to the cart.


Bornas MV MAXI de conexión multifunción

Para conexiones en "T", en cruz y en paralelo.

1 Product

Part No. 308040 MAMVK 8.16 15.25 STBL

GTIN 4013364055902, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 462.30 g, PU: 20.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : St/desnudo
Margen de apriete Rd / Rd: (+/II) 8-16 / 15-25 mm
Norma: EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 10,2 kA

Producto DEHN
Tipo: MAMVK 8.16 15.25 STBL
art. no.: 308040
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/desnudo
Margen de apriete Rd / Rd (+/II) 8-16 / 15-25 mm
Tornillo di M12 x 65 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 10,2 kA
Certificación UL 467
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 308040 was added to Notepad.

Product 308040 was added to the cart.


Borna MV de conexión multifunción con tornillo de cabeza hexagonal

Rosca en la base.

2 Products

Part No. 390050 MVK 8.10 SKM10X30 STTZN

GTIN 4013364095991, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 101.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : St/tZn
Margen de apriete Rd: 8-10 mm
Norma: EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 7,3 kA

Producto DEHN
Tipo: MVK 8.10 SKM10X30 STTZN
art. no.: 390050
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn
Margen de apriete Rd 8-10 mm
Tornillo di M10 x 30 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,3 kA
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 390050 was added to Notepad.

Product 390050 was added to the cart.

Part No. 391050 MVK 10 SKM10X35 STTZN

GTIN 4013364087064, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : St/tZn
Margen de apriete Rd: 10 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: MVK 10 SKM10X35 STTZN
art. no.: 391050
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn
Margen de apriete Rd 10 mm
Tornillo di M10 x 35 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 391050 was added to Notepad.

Product 391050 was added to the cart.


Borna MV de conexión multifunción con tornillo de cabeza hexagonal y arandela elástica

Rosca en la base.

1 Product

Part No. 390550 MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN

GTIN 4013364096042, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 92.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material : St/tZn
Margen de apriete Rd: 8-10 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN
art. no.: 390550
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn
Margen de apriete Rd 8-10 mm
Tornillo di M10 x 30 mm
Norma EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 390550 was added to Notepad.

Product 390550 was added to the cart.


Conector en paralelo con tornillo con cabezal de hongo

2 Products

Part No. 306121 PV 6.22 FRM10X40 STBLANK

GTIN 4013364284920, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 163.16 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Conector en paralelo con un tornillo St/desnudo
Conector en paralelo para conectar dos conductores en paralelo
Material : St/desnudo
Margen de apriete Rd / Rd: 6-22 / 6-22 mm
Norma: EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 6,1 kA

Producto DEHN
Tipo: PV 6.22 FRM10X40 STBLANK
art. no.: 306121
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/desnudo
Margen de apriete Rd / Rd 6-22 / 6-22 mm
Tornillo e M10 x 40 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,1 kA

Product 306121 was added to Notepad.

Product 306121 was added to the cart.

Part No. 306122 PV 6.22 FRM10X40 STTZN

GTIN 4013364284937, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 167.12 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Conector en paralelo con un tornillo St/tZn
Conector en paralelo para conectar dos conductores en paralelo
Material : St/tZn
Margen de apriete Rd / Rd: 6-22 / 6-22 mm
Norma: EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 6,1 kA

Producto DEHN
Tipo: PV 6.22 FRM10X40 STTZN
art. no.: 306122
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material St/tZn
Margen de apriete Rd / Rd 6-22 / 6-22 mm
Tornillo e M10 x 40 mm
Norma EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,1 kA

Product 306122 was added to Notepad.

Product 306122 was added to the cart.


back to top