Protección contra rayos para centros de datos
Capturar eficazmente los impactos de rayos y derivarlos al sistema de puesta a tierra a través de la instalación de electrodos de dispersión: esa es la misión del sistema de protección externo contra rayos.
Productos recomendados
105325
Tubo autosoportado
Con terminal interno y elemento de resorte PA con compensación de potencial.
819135
Cable HVI long
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para respetar la distancia de separación respecto de los componentes conductores según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
253015
Soportes de conductores para cubiertas
Para la fijación de conductores redondos y bandas en cubiertas planas.
459129
Borna de separación UNI
Para la conexión de electrodos de dispersión con picas de tierra o para la unión de conductores de diferentes materiales.
Concepto de protección: protección externa contra rayos y apantallamiento
Respetar con seguridad las distancias de separación con los cables HVI
Precisamente en los centros de datos con protección contra rayos de clase I, el responsable del proyecto se enfrenta al reto de posicionar el número necesario de varillas captadoras con la distancia de separación correcta. Un posicionamiento que se complica con una alta densidad de estructuras en cubierta. El sistema de protección contra rayos HVI ofrece una solución segura, sencilla y de tamaño reducido. En este caso, el conductor que transporta la corriente de rayo está revestido de material aislante para poder respetar fácilmente la distancia de separación necesaria con otros elementos conductores del edificio o conductos eléctricos o tuberías. Sin necesidad de ninguna otra medida.
Aprovechar los elementos constructivos para la protección contra rayos
Otra opción para minimizar la distancia de separación es aprovechar la estructura del edificio como parte del sistema de protección contra rayos. Las medidas de apantallamiento y las superficies equipotenciales resultantes reducen el campo electromagnético y reducen la tensión de los conductores y sistemas eléctricos.
Ayuda y asistencia
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.
Puede contactar con su persona de contacto en [email protected].