Protección contra sobretensiones para centros de datos
Las medidas de protección interna contra rayos proporcionan una protección integral de los sistemas eléctricos y electrónicos en caso de impactos de rayos y procesos de conmutación.
La equipotencialidad contra el rayo se diseña para todos los sistemas conductores que llegan al edificio desde el exterior.
Productos recomendados
961205
DEHNvenCI
Descargador combinado basado en tecnología de vía de chispas con fusible previo con capacidad de derivar corrientes de rayo.
BLITZDUCTORconnect
Descargador combinado modular de espacio reducido en ancho de 6 mm y con técnica de conexión Push-in e indicación de estado para la protección de 2 hilos individuales con un potencial de referencia común, así como interfaces asimétricas. Con interrupción de la señal para fines de mantenimiento.
910921
DEHNrecord SD
Aparato de medida multifuncional basado en la computación en el borde
952440
DEHNguard modular
Descargador de sobretensiones con Advanced-Circuit Interruption (ACI) para redes TN-S.
927224
BLITZDUCTORconnect
Descargador de corrientes de rayo y sobretensiones de uso universal para la protección de circuito de medida y control, sistemas de bus y sistemas de telecomunicaciones.
952440
DEHNguard modular
Descargador de sobretensiones con Advanced-Circuit Interruption (ACI) para redes TN-S.
929161
DEHNpatch Clase EA
El descargador de sobretensiones universal protege las aplicaciones Ethernet de hasta 10 Gbit/s y 4PPoE.
952405
DEHNguard
Para proteger el suministro de energía en los cuadros de distribución.
925001
BUStector
Descargador de sobretensiones con diseño de terminal de bus KNX adaptado a la resistencia de aparato de sistemas KNX/EIB. Certificación EIBA.
900910
DEHNcube
Descargador de sobretensiones de tipo IP65 con conmutador de corriente continua en tres etapas para inversores fotovoltaicos como protección de una entrada MPP.
929221
DEHNpatch outdoor
Descargador de sobretensiones para aplicaciones e Ethernet GBit, alimentación a través de Ethernet (conforme a IEEE 802.3 hasta PoE++/4PPoE) en cableado estructurado hasta la clase E en interiores y exteriores. En envolvente de tipo IP66 para proteger contra la penetración de polvo y agua.
953205
DEHNrail modular
Descargador de sobretensiones bipolar compuesto por elemento de base y módulo de protección enchufable.
924396
DEHNflex M
Descargador de sobretensiones para redes TT y TN monofásicas de 230 V para todos los sistemas de instalación de equipos finales; diseño reducido.
3 niveles para una protección
contra sobretensiones absoluta
El mejor efecto de protección se consigue cuando todos los niveles de protección están perfectamente coordinados. El factor decisivo en este caso es que los descargadores de los distintos niveles están coordinados energéticamente según DIN VDE 0100-534.
Nivel 1
Descargador combinado o de corriente de rayo de tipo 1
en el punto de entrada de los conductores al edificio
Nivel 2
Descargador de sobretensiones
de tipo 2
en el cuadro de distribución
Nivel 3
Descargador de sobretensiones
de tipo 3
directamente al equipo final o a la toma de corriente
DEHNselect -
Selección de productos más sencilla
¿Qué protección contra sobretensiones para qué interfaz?
Encuentre rápidamente el producto idóneo con DEHNselect IT. Ahora puede encontrar las interfaces de todos los ámbitos de aplicación recopilados en una herramienta de filtro. Con toda facilidad desde un smartphone, una tableta o un ordenador de sobremesa.
Más información acerca de DEHNselect
Ayuda y asistencia
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.
Puede contactar con su persona de contacto en [email protected].