DEHNguard modular
- Unidad completa, totalmente precableada, compuesta por la base y los módulos de protección enchufables
- Coordinado energéticamente con la familia de productos de Red/Line
- Elevada capacidad de derivación gracias a los potentes varistores de óxido de zinc/vías de chispas
- Alta seguridad del equipo gracias al sistema de supervisión DPS "Thermo-Dynamik-Control"
- Fácil sustitución de los módulos de protección gracias al sistema de desbloqueo
- Probado contra vibraciones y choques según EN 60068-2
- En las versiones DG MP, con bornas dobles Push-in para un cableado de paso sencillo
Details
Part No. 942300 DG MP TNC 275
GTIN 4013364495272, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 316.66 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Part No. 942318 DG MP TNC 150 FM
GTIN 4013364495265, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 324.71 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 0,7 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 942305 DG MP TNC 275 FM
GTIN 4013364495289, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 323.13 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 942319 DG MP TNC 385 FM
GTIN 4013364495296, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 324.71 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 942308 DG MP TNC 440 FM
GTIN 4013364495258, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 355.78 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 2 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 942400 DG MP TNS 275
GTIN 4013364484115, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 407.53 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Part No. 942408 DG MP TNS 150 FM
GTIN 4013364484863, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 385.91 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 942405 DG MP TNS 275 FM
GTIN 4013364477124, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 350.91 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 942409 DG MP TNS 385 FM
GTIN 4013364484832, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 441.67 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,75 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 942310 DG MP TT 275
GTIN 4013364484108, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 343.84 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Part No. 942328 DG MP TT 150 FM
GTIN 4013364484856, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 388.86 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L-N] (In ) | 15 kA |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 942315 DG MP TT 275 FM
GTIN 4013364477162, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 346.63 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 942325 DG MP TT 320 FM
GTIN 4013364484849, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 418.85 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 942317 DG MP TT 385 FM
GTIN 4013364484825, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 430.48 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 942200 DG MP TN 275
GTIN 4013364495395, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 228.88 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Part No. 942207 DG MP TN 150 FM
GTIN 4013364495418, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 231.67 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | Contacto conmutado |
Part No. 942205 DG MP TN 275 FM
GTIN 4013364495401, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 231.32 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | Contacto conmutado |
Part No. 942110 DG MP TT 2P 275
GTIN 4013364495326, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 220.36 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Part No. 942115 DG MP TT 2P 275 FM
GTIN 4013364495333, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 226.75 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 942135 DG MP TT 2P 320 FM
GTIN 4013364495340, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 230.96 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 942117 DG MP TT 2P 385 FM
GTIN 4013364495357, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 227.23 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 942307 DG MP WE 600 FM
GTIN 4013364495302, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 384.26 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 600 V (50 / 60 Hz) V |
Tensión nominal del varistor (Umov ) | 750 V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 25 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 3 kV |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952313 DG M TNC 150
GTIN 4013364123939, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 319.70 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 0,7 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, UL |
Part No. 952300 DG M TNC 275
GTIN 4013364108431, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 355.40 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL |
Part No. 952314 DG M TNC 385
GTIN 4013364124028, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 362.50 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, UL |
Part No. 952303 DG M TNC 440
GTIN 4013364120709, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 376.30 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 2 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, UL |
Part No. 952318 DG M TNC 150 FM
GTIN 4013364124011, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 326.80 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 0,7 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, UL |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952305 DG M TNC 275 FM
GTIN 4013364108448, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 348.80 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952319 DG M TNC 385 FM
GTIN 4013364124035, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 370.70 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, UL |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952308 DG M TNC 440 FM
GTIN 4013364120716, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 383.20 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 2 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, UL |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952403 DG M TNS 150
GTIN 4013364128569, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 443.20 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, UL |
Part No. 952400 DG M TNS 275
GTIN 4013364108455, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 444.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL |
Part No. 952404 DG M TNS 385
GTIN 4013364128545, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 499.50 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,75 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, UL |
Part No. 952408 DG M TNS 150 FM
GTIN 4013364128576, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 451.60 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, UL |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952405 DG M TNS 275 FM
GTIN 4013364108462, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 479.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952409 DG M TNS 385 FM
GTIN 4013364128552, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 508.40 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,75 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, UL |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
DEHNguard M H TT ... (FM)
Descargador modular de sobretensiones con alta capacidad de descarga de suma en el circuito N-PE para sistemas TT y TN-S (circuito 3+1). Cumple los requerimientos elevados de seguridad según DIN VDE 0100-534 para su utilización en el punto de alimentación de la instalación eléctrica; con contacto de señalización a distancia libre de potencial.
2 Products
Part No. 952381 DG M H TT 275
GTIN 4013364318144, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 435.03 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 80 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) [L -N] (Imax ) | 40 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 120 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA |
Part No. 952385 DG M H TT 275 FM
GTIN 4013364318137, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 441.30 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 80 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) [L -N] (Imax ) | 40 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 120 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952323 DG M TT 150
GTIN 4013364133235, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 406.90 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Part No. 952310 DG M TT 275
GTIN 4013364108479, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 435.03 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL |
Part No. 952320 DG M TT 320
GTIN 4013364126794, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 442.08 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA |
Part No. 952311 DG M TT 385
GTIN 4013364119390, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 458.20 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, UL |
Part No. 952328 DG M TT 150 FM
GTIN 4013364133242, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 416.40 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | UL |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952315 DG M TT 275 FM
GTIN 4013364108486, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 441.30 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952325 DG M TT 320 FM
GTIN 4013364126800, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 450.80 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952316 DG M TT 385 FM
GTIN 4013364119406, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 462.10 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, UL |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952332 DG M TT 385/305 FM
GTIN 4013364469945, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 464.30 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | UL |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952201 DG M TN 150
GTIN 4013364123915, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 227.20 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, UL |
Part No. 952200 DG M TN 275
GTIN 4013364108394, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 244.60 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEx |
Part No. 952206 DG M TN 150 FM
GTIN 4013364123922, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 233.10 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, UL |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952205 DG M TN 275 FM
GTIN 4013364108400, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 247.70 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEx |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
DEHNguard M H TT 2P ... (FM)
Descargador modular de sobretensiones con alta capacidad de descarga de suma en el circuito N-PE para sistemas TT y TN-S (circuito 1+1). Cumple los requerimientos elevados de seguridad según DIN VDE 0100-534 para su utilización en el punto de alimentación de la instalación eléctrica; con contacto de señalización a distancia libre de potencial.
2 Products
Part No. 952181 DG M H TT 2P 275
GTIN 4013364318175, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 244.10 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 80 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) [L -N] (Imax ) | 40 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 120 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA |
Part No. 952185 DG M H TT 2P 275 FM
GTIN 4013364318151, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 244.10 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 80 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) [L -N] (Imax ) | 40 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 120 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952110 DG M TT 2P 275
GTIN 4013364108417, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 258.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEx |
Part No. 952130 DG M TT 2P 320
GTIN 4013364128521, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 263.20 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA |
Part No. 952111 DG M TT 2P 385
GTIN 4013364119420, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 248.30 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA |
Part No. 952115 DG M TT 2P 275 FM
GTIN 4013364108424, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 244.10 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA, VDE, UL, ATEX, IECEx |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952135 DG M TT 2P 320 FM
GTIN 4013364128538, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 269.20 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952116 DG M TT 2P 385 FM
GTIN 4013364119413, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 251.70 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 125 A gG |
Certificaciones | KEMA |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |
Part No. 952302 DG M WE 600
GTIN 4013364113305, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 406.60 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 600 V (50 / 60 Hz) V |
Tensión nominal del varistor (Umov ) | 750 V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 25 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 3 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 100 A gG |
Certificaciones | KEMA, UL |
Part No. 952307 DG M WE 600 FM
GTIN 4013364113312, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 409.50 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 600 V (50 / 60 Hz) V |
Tensión nominal del varistor (Umov ) | 750 V |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 25 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 3 kV |
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario | 100 A gG |
Certificaciones | KEMA, UL |
Contactos de señalización remota/Forma de contacto | contacto conmutado |